Kombischrauben mit Federring und Scheibe / HXNHNDI4 / Stahl, Edelstahl / Sechskant + Kreuzschlitz【1-300 Stk. pro Packung】

Kombischrauben mit Federring und Scheibe / HXNHNDI4 / Stahl, Edelstahl / Sechskant + Kreuzschlitz
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Länge] 15 - 30 (mm) / [Nenngröße] 8 / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt, Chromatiert (III-wertig), Chromatiert / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde / [Antriebsform] Sechskant




Diese Kombischrauben von SUNCO sind ein Muss in jedem Materiallager. Es handelt sich um ein metrisches Regelgewinde in den Größen 8. Folgende Ausführungen sind bezüglich der Oberfläche erhältlich: Unbehandelt, Chromatiert (III-wertig), Chromatiert. Es gibt die Antriebsform Sechskant. Die Kombischrauben in unserem Onlineshop sind in verschiedenen Materialien wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie andere Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HXPSMB3-ST3B-M8-16
HXPSMB3-ST3B-M8-20
HXPSMB3-ST3B-M8-25
HXPSMB3-ST3B-M8-30
HXPSMB3-ST3W-M8-16
HXPSMB3-ST3W-M8-20
HXPSMB3-ST3W-M8-25
HXPSMB3-ST3W-M8-30
HXPSMB3-STC-M8-16
HXPSMB3-STC-M8-20
HXPSMB3-STC-M8-25
HXPSMB3-STC-M8-30
HXPSMB3-STCB-M8-25
HXPSMB3-SUS-M8-15
HXPSMB3-SUS-M8-16
HXPSMB3-SUS-M8-20
HXPSMB3-SUS-M8-25
HXPSMB3-SUS-M8-30
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSLänge L (mm) Oberflächenbehandlung Verkaufseinheit

129.22 €

300 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1016[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (schwarz)Box/Packung

88.91 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1020[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (schwarz)Box/Packung

117.18 €

250 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1025[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (schwarz)Box/Packung

116.42 €

220 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 1030[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (schwarz)Box/Packung

103.38 €

300 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1016[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß)Box/Packung

77.17 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1020[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß)Box/Packung

93.75 €

250 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1025[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß)Box/Packung

90.74 €

220 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1030[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß)Box/Packung

88.66 €

300 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage -16[Chromatiert] ChromatiertBox/Packung

66.23 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage -20[Chromatiert] ChromatiertBox/Packung

81.19 €

250 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage -25[Chromatiert] ChromatiertBox/Packung

84.34 €

220 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage -30[Chromatiert] ChromatiertBox/Packung

115.43 €

250 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage -25[Chromatiert] Chromatiert, schwarzBox/Packung

1.04 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1015[Nicht im Lieferumfang] N/ANiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

0.98 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1016[Nicht im Lieferumfang] N/ANiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

1.14 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1020[Nicht im Lieferumfang] N/ANiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

1.21 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1025[Nicht im Lieferumfang] N/ANiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

1.20 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1030[Nicht im Lieferumfang] N/ANiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Kleiner ø Nenngröße Schraube (M) 8 Montagebohrung, Form Kreuzschlitzkopf
Steigung(mm) 1.25 Spitzenform Flaches Ende Zusätzliche Form Mit Unterlegscheibe
Gewindeart Metrisches Regelgewinde Standardausführung Sechskantige Anwendung Standard

Technischer Support