Konfigurierbar in [Länge] 8 - 12 (mm) / [Nenngröße] 5 / [Oberflächenbehandlung] Chromatiert (III-wertig), Glänzend Verchromt, Chromatiert / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde / [Antriebsform] Sechskant
[Nenngewinde (M)] 5 / [Steigung (mm)] 0,8 / [Detaillierte Form] Standard / [Abmessungen des Montagelochs] Kreuzschlitz / [Grundform] Sechskant / [Material] Entspricht SWCH / [Gewindebohrerdurchmesser] Metrisch grob / [Spitzenform] Flaches Ende / [Verkaufseinheit] Schachtel/Packung / [Anwendung] Standard / [Länge L (mm)] 8 10 12 / [Oberflächenbehandlung] Glanzchromatierung / [Typ] HXPS-STU-M HXPS-STC-M
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
HXPS-ST3W-M5-10 |
HXPS-ST3W-M5-12 |
HXPS-STC-M5-10 |
HXPS-STC-M5-12 |
HXPS-STU-M5-8 |
HXPS-STU-M5-10 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Länge L (mm) | Oberflächenbehandlung | Zusätzliche Form | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85.68 € | 700 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 10 | [Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß) | - | ||
75.01 € | 600 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 12 | [Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß) | - | ||
87.61 € | 700 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | 10 | [Chromatiert] Chromatiert | Mit Unterlegscheibe | ||
40.61 € | 600 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 12 | [Chromatiert] Chromatiert | Mit Unterlegscheibe | |
85.33 € | 700 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | 8 | [Glänzend verchromt] Glänzend chromatierte Beschichtung | Mit Unterlegscheibe | ||
74.59 € | 700 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | - | 10 | [Glänzend verchromt] Glänzend chromatierte Beschichtung | Mit Unterlegscheibe |
Loading...
Genaue Form | Standard | Nenngröße Schraube (M) | 5 | Montagebohrung, Form | Kreuzschlitzkopf |
---|---|---|---|---|---|
Steigung(mm) | 0.8 | Spitzenform | Flaches Ende | Gewindeart | Metrisches Regelgewinde |
Standardausführung | Sechskantige | Verkaufseinheit | Box/Packung | Anwendung | Standard |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Länge L (mm)
Oberflächenbehandlung
Zusätzliche Form
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften