Konfigurierbar in [Länge] 6 - 16 (mm) / [Oberflächenbehandlung] Chromatiert (III-wertig), Glänzend Verchromt, Chromatiert, Vernickelt / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde
[Nenngewinde (M)] 2 / [Steigung (mm)] 0,4 / [Detaillierte Form] Bindung / [Abmessungen des Montagelochs] Kreuzschlitz / [Grundform] Standard (Rund) / [Material] Entspricht SWCH / [Gewindebohrerdurchmesser] Metrisch grob / [Spitzenform] Flaches Ende / [Verkaufseinheit] Schachtel/Packung / [Anwendung] Standard / [Länge L (mm)] 5 6 8 10 12 / [Oberflächenbehandlung] Glanzchromatierung, Chromatierung, Chromatierung, Schwarzchromatierung, Vernickelung
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
CSPBDI3-STC-M2-8 |
CSPBDI3-STC-M2-10 |
CSPBDI3-STC-M2-12 |
CSPBDI3-STN-M2-10 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nenngröße Schraube (M) | Länge L (mm) | Oberflächenbehandlung | Steigung (mm) | Zusätzliche Form | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95.39 € | 3,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | 2 | 8 | [Chromatiert] Chromatiert | 0.4 | Mit Unterlegscheibe | ||
81.43 € | 2,500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | 2 | 10 | [Chromatiert] Chromatiert | 0.4 | Mit Unterlegscheibe | ||
73.76 € | 2,200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | 2 | 12 | [Chromatiert] Chromatiert | 0.4 | Mit Unterlegscheibe | ||
85.90 € | 2,500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | 10 | 2 | 10 | [Vernickelt] Vernickelt | 0.4 | Mit Unterlegscheibe |
Loading...
Genaue Form | Bindeschraube | Montagebohrung, Form | Kreuzschlitzkopf | Spitzenform | Flaches Ende |
---|---|---|---|---|---|
Gewindeart | Metrisches Regelgewinde | Standardausführung | Standard (rund) | Verkaufseinheit | Box/Packung |
Anwendung | Standard |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenngröße Schraube (M)
Länge L (mm)
Oberflächenbehandlung
Steigung(mm)
Zusätzliche Form
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften