Konfigurierbar in [Länge] 6 - 10 (mm) / [Nenngröße] 3 / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt, Chromatiert (III-wertig), Glänzend Verchromt, Chromatiert, Vernickelt / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
CSPPNR3-ST3W-M3-6 |
CSPPNR3-ST3W-M3-8 |
CSPPNR3-STN-M3-6 |
CSPPNR3-STN-M3-8 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Länge L (mm) | Oberflächenbehandlung | Zusätzliche Form | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46.65 € | 1,500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 6 | [Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß) | Mit Unterlegscheibe | ||
38.03 € | 1,200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 8 | [Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß) | Mit Unterlegscheibe | ||
52.07 € | 1,500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 6 | [Vernickelt] Vernickelt | Mit Unterlegscheibe | ||
42.37 € | 1,200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 8 | [Vernickelt] Vernickelt | Mit Unterlegscheibe |
Loading...
Genaue Form | Linsenkopf | Nenngröße Schraube (M) | 3 | Montagebohrung, Form | Kreuzschlitzkopf |
---|---|---|---|---|---|
Steigung(mm) | 0.5 | Spitzenform | Runde Spitze | Gewindeart | Metrisches Regelgewinde |
Standardausführung | Standard (rund) | Verkaufseinheit | Box/Packung | Anwendung | Standard |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Länge L (mm)
Oberflächenbehandlung
Zusätzliche Form
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften