• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Blechschrauben / Halbrundkopf / Kreuzschlitz / zylindrisches Ende【1-1,200 Stk. pro Packung】

Blechschrauben / Halbrundkopf / Kreuzschlitz / zylindrisches Ende
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Länge] 15 - 60 (mm) / [Nenngröße] 4 / [Oberflächenbehandlung] Verkupfert, Schwarz Lackiert, Gehärtete Hülse, Unbehandelt / [Variante Details] Selbstschneidende Schrauben




Benötigen Sie neue Blechschrauben? Dann werfen Sie einen Blick auf dieses Modell von SUNCO. Gewindefurchende Schrauben oder auch selbstschneidende Schrauben werden oft für Bleche oder auch Kunststoffe verwendet. Hierdurch kann auf ein vorgelagertes Gewindeschneiden verzichtet werden. Diese selbstschneidenden Schrauben sind in den Größen 4 erhältlich. Die Oberfläche gibt es in diesen Ausführungen: Verkupfert, Schwarz Lackiert, Gehärtete Hülse, Unbehandelt. Die Blechschrauben in unserem Onlineshop sind in verschiedenen Materialien und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie andere Produkte passend für Ihre Anwendung.




Herstellerdetails:

[Selbstschneidende Schrauben / [Nenngewinde (M)] 4 / [Form im Detail] Kreuzschlitz / [Abmessungen der Befestigungslöcher] Kreuzschlitz / [Grundform] Standard (Rund) / [Material] Equiv. zu EN 1.4301 Equiv. / [Spitzenform] Andere Sonderformen / [Form] / [Zusätzliche Formen] Standard / [Anwendung] Standard / [Länge L (mm)] 15 20 25 30 35 40 45 50 60 / [Oberflächenbehandlung] Keine, Deutsch-braune Beschichtung, Schwarze Farbe, Anlassfarbe, Anlassfarbe, Anlassfarbe (dick) / [Verkaufseinheit] Mindestmenge (erhältlich ab 1 Stk.) Box und Pkg.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CSPTRSG-SUS-TP4-15
CSPTRSG-SUS-TP4-20
CSPTRSG-SUS-TP4-25
CSPTRSG-SUS-TP4-30
CSPTRSG-SUS-TP4-35
CSPTRSG-SUS-TP4-40
CSPTRSG-SUS-TP4-45
CSPTRSG-SUS-TP4-50
CSPTRSG-SUS-TP4-60
CSPTRSG-SUSGJB-TP4-15
CSPTRSG-SUSGJB-TP4-20
CSPTRSG-SUSGJB-TP4-50
CSPTRSG-SUSSP1-TP4-20
CSPTRSG-SUSTBS-TP4-15
CSPTRSG-SUSTBS-TP4-20
CSPTRSG-SUSTBS-TP4-30
CSPTRSG-SUSTBS-TP4-35
CSPTRSG-SUSTBS-TP4-40
CSPTRSG-SUSTBS-TP4-50
CSPTRSG-SUSTBS-TP4-60
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSLänge L (mm) Oberflächenbehandlung Verkaufseinheit

0.09 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1015[Nicht im Lieferumfang] N/ANiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

0.11 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1020[Nicht im Lieferumfang] N/ANiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

0.12 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1025[Nicht im Lieferumfang] N/ANiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

0.16 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1030[Nicht im Lieferumfang] N/ANiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

0.19 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1035[Nicht im Lieferumfang] N/ANiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

0.20 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1040[Nicht im Lieferumfang] N/ANiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

0.23 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1045[Nicht im Lieferumfang] N/ANiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

0.28 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1050[Nicht im Lieferumfang] N/ANiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

0.33 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1060[Nicht im Lieferumfang] N/ANiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

85.82 €

1,200 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 1015[Verkupfert] GB-BeschichtungBox/Packung

84.10 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 1020[Verkupfert] GB-BeschichtungBox/Packung

95.75 €

400 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1050[Verkupfert] GB-BeschichtungBox/Packung

83.34 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 1020[Gehärtete Hülse] AnlassfarbeBox/Packung

85.90 €

1,200 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 1015[Schwarz lackiert] Schwarz lackiertBox/Packung

97.33 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1020[Schwarz lackiert] Schwarz lackiertBox/Packung

82.54 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1030[Schwarz lackiert] Schwarz lackiertBox/Packung

92.41 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1035[Schwarz lackiert] Schwarz lackiertBox/Packung

102.05 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1040[Schwarz lackiert] Schwarz lackiertBox/Packung

81.02 €

400 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1050[Schwarz lackiert] Schwarz lackiertBox/Packung

101.15 €

300 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 1060[Schwarz lackiert] Schwarz lackiertBox/Packung

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nenngröße Schraube (M) 4 Montagebohrung, Form Kreuzschlitzkopf Spitzenform Andere Spezialformen
Zusätzliche Form Standard Gewindeart Gewindeformende Schraube Standardausführung Standard (rund)
Anwendung Standard

Technischer Support