Blechschrauben / Linsenflachkopf / Kreuzschlitz / Einführzapfen / CSPBDS2【1-1,000 Stk. pro Packung】

Blechschrauben / Linsenflachkopf / Kreuzschlitz / Einführzapfen / CSPBDS2
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Länge] 14 - 50 (mm) / [Oberflächenbehandlung] Verkupfert, Schwarz Lackiert, Gehärtete Hülse, Unbehandelt / [Variante Details] Selbstschneidende Schrauben




Benötigen Sie neue Blechschrauben? Dann sehen Sie sich dieses Modell von SUNCO doch einmal genauer an. Gewindefurchende Schrauben oder auch selbstschneidende Schrauben werden oft für Bleche oder auch Kunststoffe verwendet. Hierdurch kann auf ein vorgelagertes Gewindeschneiden verzichtet werden. Es handelt sich um selbstschneidende Schrauben in den Größen 14 - 50 (mm). Folgende Ausführungen sind bezüglich der Oberfläche erhältlich: Verkupfert, Schwarz Lackiert, Gehärtete Hülse, Unbehandelt. Die Blechschrauben in unserem Onlineshop sind in unterschiedlichen Materialien und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CSPBDS2-SUS-TP3-20
CSPBDS2-SUS-TP4-14
CSPBDS2-SUS-TP4-16
CSPBDS2-SUS-TP4-20
CSPBDS2-SUS-TP4-25
CSPBDS2-SUS-TP4-30
CSPBDS2-SUS-TP4-35
CSPBDS2-SUS-TP4-40
CSPBDS2-SUS-TP4-45
CSPBDS2-SUS-TP4-50
CSPBDS2-SUSGJB-TP4-14
CSPBDS2-SUSGJB-TP4-20
CSPBDS2-SUSSP1-TP4-20
CSPBDS2-SUSTBS-TP4-14
CSPBDS2-SUSTBS-TP4-16
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Schraube (M) Länge L (mm) Oberflächenbehandlung Verkaufseinheit

75.72 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 10320[Nicht im Lieferumfang] N/ABox/Packung

0.12 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10414[Nicht im Lieferumfang] N/ANiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

0.11 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10416[Nicht im Lieferumfang] N/ANiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

0.11 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10420[Nicht im Lieferumfang] N/ANiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

0.12 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10425[Nicht im Lieferumfang] N/ANiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

0.16 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10430[Nicht im Lieferumfang] N/ANiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

0.17 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10435[Nicht im Lieferumfang] N/ANiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

0.20 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10440[Nicht im Lieferumfang] N/ANiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

0.23 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10445[Nicht im Lieferumfang] N/ANiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

0.26 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10450[Nicht im Lieferumfang] N/ANiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

87.61 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10414[Verkupfert] GB-BeschichtungBox/Packung

83.50 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10420[Verkupfert] GB-BeschichtungBox/Packung

83.17 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 10420[Gehärtete Hülse] AnlassfarbeBox/Packung

95.25 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10414[Schwarz lackiert] Schwarz lackiertBox/Packung

95.40 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 10416[Schwarz lackiert] Schwarz lackiertBox/Packung

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Bindeschraube Montagebohrung, Form Kreuzschlitzkopf Spitzenform Andere Spezialformen
Zusätzliche Form Standard Gewindeart Gewindeformende Schraube Standardausführung Standard (rund)
Anwendung Standard

Technischer Support