Blechschrauben / Linsenkopf / Kreuzschlitz / zylindrischer Führungszapfen

Blechschrauben / Linsenkopf / Kreuzschlitz / zylindrischer Führungszapfen
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Länge] 30 - 45 (mm) / [Nenngröße] 4 / [Oberflächenbehandlung] Verkupfert, Schwarz Lackiert, Unbehandelt / [Variante Details] Selbstschneidende Schrauben




Wenn Sie hochwertige Blechschrauben benötigen, empfehlen wir Ihnen diese von SUNCO. Gewindefurchende Schrauben oder auch selbstschneidende Schrauben werden oft für Bleche oder auch Kunststoffe verwendet. Hierdurch kann man sich ein vorgelagertes Gewindeschneiden ersparen. Diese selbstschneidenden Schrauben sind in den Größen 4 vorhanden. Die Oberfläche gibt es in den folgenden Ausführungen: Verkupfert, Schwarz Lackiert, Unbehandelt. Die Blechschrauben in unserem Onlineshop sind in unterschiedlichen Materialien und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte passend für Ihre Anwendung.




Herstellerdetails:

[Gewindeschneidschrauben / [Nenngewinde (M)] 4 / [Detailform] Pan / [Abmessungen der Montagebohrung] Phillips / [Grundform] Standard (Rund) / [Material] Equiv. zu EN 1.4301 Equiv. / [Oberflächenbehandlung] Keine / [Spitzenform] Andere Sonderformen / [Form] / [Zusätzliche Formen] Standard / [Verkaufseinheit] Mindestmenge (erhältlich ab 1 Stück) / [Anwendung] Standard / [Länge L (mm)] 30 35 45

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CSBPNS15-SUS-TP4-30
CSBPNS15-SUS-TP4-35
CSBPNS15-SUS-TP4-45
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSLänge L (mm)

0.14 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1030

0.19 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1035

0.26 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1045

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Linsenkopf Nenngröße Schraube (M) 4 Oberflächenbehandlung N/A
Montagebohrung, Form Kreuzschlitzkopf Spitzenform Andere Spezialformen Zusätzliche Form Standard
Gewindeart Gewindeformende Schraube Standardausführung Standard (rund) Verkaufseinheit Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)
Anwendung Standard

Technischer Support