Konfigurierbar in [Länge] 4 - 6 (mm) / [Nenngröße] 3 / [Material] Edelstahl [Oberflächenbehandlung] Verkupfert, Lackiert (schwarz), Unbehandelt Oberflächenbehandlung / [Festigkeit] A2-50 / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde (ISO-Gewinde)
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
CSPTRDT-SUS-M3-4 |
CSPTRDT-SUS-M3-6 |
CSPTRDT-SUSGJB-M3-4 |
CSPTRDT-SUSGJB-M3-6 |
CSPTRDT-SUSTBS-M3-4 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Länge L (mm) (mm) | Oberflächenbehandlung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.13 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 4 | [keine Oberflächenbehandlung] N/A | ||
0.11 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 6 | [keine Oberflächenbehandlung] N/A | ||
121.04 € | 2,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 4 | [Verkupfert] GB-Beschichtung | ||
105.51 € | 2,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | 10 | 6 | [Verkupfert] GB-Beschichtung | ||
130.56 € | 2,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | 10 | 4 | [lackiert (schwarz)] Schwarz lackiert |
Loading...
Genaue Form | Träger | Nenngröße Schraube (M) | 3 | Werkstoff | Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Montagebohrung, Form | Kreuzschlitzkopf | Steigung(mm) | 0.5 | Spitzenform | Flaches Ende |
Zusätzliche Form | Standard | Festigkeitsklasse (Edelstahl) | A2-50 | Gewindeart | Metrisches Regelgewinde |
Standardausführung | Standard (rund) | Verkaufseinheit | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | Anwendung | Standard |
Mit Schraube | Vollgewinde |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Länge L (mm)(mm)
Oberflächenbehandlung
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften