Linsenkopfschraube / Kreuzschlitz【350-600 Stk. pro Packung】

Linsenkopfschraube / Kreuzschlitz

Konfigurierbar in [Länge] 12 - 20 (mm) / [Nenngröße] 6 / [Material] Stahl [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt, Verchromt (Glanzverchromt) / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde (ISO-Gewinde)




Diese Linsenkopfschraube von SUNCO darf in keinem Materiallager fehlen. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus Stahl. Es handelt sich um ein metrisches Regelgewinde (ISO-Gewinde) in den Größen 6. Die Oberfläche kann zwischen unbehandelt und verchromt (glanzverchromt) gewählt werden. Die Linsenkopfschraube in unserem Onlineshop ist in verschiedenen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie andere Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CSPBT-ST-M6-12
CSPBT-STU-M6-12
CSPBT-STU-M6-20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSLänge L (mm)
(mm)
Oberflächenbehandlung

40.57 €

600 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1012[keine Oberflächenbehandlung] Gewebe

44.07 €

600 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage -12[verchromt (glanzverchromt)] Glänzend chromatierte Beschichtung

33.32 €

350 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage -20[verchromt (glanzverchromt)] Glänzend chromatierte Beschichtung

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Halbrundkopf Nenngröße Schraube (M) 6 Werkstoff SWCH-äquivalent
Montagebohrung, Form Kreuzschlitzkopf Steigung(mm) 1 Spitzenform Flaches Ende
Zusätzliche Form Standard Gewindeart Metrisches Regelgewinde Standardausführung Standard (rund)
Verkaufseinheit Box/Packung Anwendung Standard Mit Schraube Vollgewinde

Technischer Support