Hersteller-Teilenummer: CSPLC2D-SUS-M6-15
Marke: SUNCO
Preis: 0.32 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
CSPLC2D-SUS-M6-15
Genaue Form | Flacher Senkkopf | Nenngröße Schraube (M) | 6 | Länge L (mm)(mm) | 15 |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) | Oberflächenbehandlung | N/A | Montagebohrung, Form | Kreuzschlitzkopf |
Steigung(mm) | 1 | Spitzenform | Flaches Ende | Zusätzliche Form | Standard |
Gewindeart | Metrisches Regelgewinde | Standardausführung | Standard (rund) | Verkaufseinheit | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) |
Anwendung | Standard | Mit Schraube | Vollgewinde |
Sie befinden sich auf der Seite für Senkkopfschrauben / flacher Kopf / Kreuzschlitz / rostfreier Stahl / CSPLC2D, die Teilenummer ist CSPLC2D-SUS-M6-15.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CSPLC2D-SUS-M6-15.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften