• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Außensechskantschrauben / Kreuzschlitz【1-250 Stk. pro Packung】

Außensechskantschrauben / Kreuzschlitz
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Länge] 10 - 50 (mm) / [Nenngröße] 8 / [Material] Stahl, Edelstahl [Oberflächenbehandlung] sonstige Oberflächenbehandlung, Unbehandelt Oberflächenbehandlung, Chromfrei, Chromatiert (III-wertig), Verchromt (Glanzverchromt), Chromatiert, Vernickelt, Verchromt, Zinklamellenbeschichtung (dacromet), Edelstahlschutzlackierung / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde (ISO-Gewinde) / [Antriebsform] Sechskant




Benötigen Sie neue Außensechskantschrauben? Dann werfen Sie einen Blick auf dieses Modell von SUNCO. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus Stahl und aus Edelstahl. Sie sind verfügbar in den Größen 8. Um die Außensechskantschrauben optimal gegen Umwelteinflüsse abzusichern, kann die Oberflächenbehandlung zwischen verchromt (glanzverchromt), chromatiert und chromfrei gewählt werden. Die Form Sechskant ist für den Antrieb vorhanden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HXPSM-ST3W-M8-15
HXPSM-ST3W-M8-16
HXPSM-ST3W-M8-20
HXPSM-ST3W-M8-25
HXPSM-ST3W-M8-30
HXPSM-ST3W-M8-35
HXPSM-ST3W-M8-40
HXPSM-ST3W-M8-45
HXPSM-ST3W-M8-50
HXPSM-ST-M8-20
HXPSM-STC-M8-10
HXPSM-STC-M8-12
HXPSM-STC-M8-15
HXPSM-STC-M8-20
HXPSM-STC-M8-25
HXPSM-STC-M8-40
HXPSM-STC-M8-45
HXPSM-STCNW-M8-10
HXPSM-STD-M8-10
HXPSM-STN-M8-10
HXPSM-STSP3-M8-10
HXPSM-STU-M8-20
HXPSM-STU-M8-25
HXPSM-STU-M8-35
HXPSM-SUS-M8-20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSLänge L (mm)
(mm)
Werkstoff Oberflächenbehandlung Verkaufseinheit

54.26 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1015[Stahl] SWCH-äquivalent[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß)Box/Packung

55.60 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1016[Stahl] SWCH-äquivalent[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß)Box/Packung

77.87 €

250 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1020[Stahl] SWCH-äquivalent[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß)Box/Packung

86.94 €

250 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1025[Stahl] SWCH-äquivalent[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß)Box/Packung

78.21 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1030[Stahl] SWCH-äquivalent[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß)Box/Packung

73.31 €

170 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1035[Stahl] SWCH-äquivalent[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß)Box/Packung

71.12 €

150 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1040[Stahl] SWCH-äquivalent[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß)Box/Packung

67.94 €

130 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1045[Stahl] SWCH-äquivalent[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß)Box/Packung

69.08 €

120 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1050[Stahl] SWCH-äquivalent[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß)Box/Packung

54.20 €

250 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1020[Stahl] SWCH-äquivalent[keine Oberflächenbehandlung] N/ABox/Packung

54.68 €

250 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage -10[Stahl] SWCH-äquivalent[Chromatiert] ChromatiertBox/Packung

55.62 €

250 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage -12[Stahl] SWCH-äquivalent[Chromatiert] ChromatiertBox/Packung

48.21 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage -15[Stahl] SWCH-äquivalent[Chromatiert] ChromatiertBox/Packung

58.19 €

250 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage -20[Stahl] SWCH-äquivalent[Chromatiert] ChromatiertBox/Packung

75.29 €

250 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage -25[Stahl] SWCH-äquivalent[Chromatiert] ChromatiertBox/Packung

63.62 €

150 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage -40[Stahl] SWCH-äquivalent[Chromatiert] ChromatiertBox/Packung

59.96 €

130 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage -45[Stahl] SWCH-äquivalent[Chromatiert] ChromatiertBox/Packung

55.00 €

250 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 1010[Stahl] SWCH-äquivalent[Chromfrei] Nicht verchromt, weißBox/Packung

67.72 €

250 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage -10[Stahl] SWCH-äquivalentDacrometisiertBox/Packung

59.21 €

250 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 1010[Stahl] SWCH-äquivalent[Vernickelt] VernickeltBox/Packung

65.97 €

250 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 1010[Stahl] SWCH-äquivalent[Chromfrei] Chromfrei, schwarzBox/Packung

58.19 €

250 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage -20[Stahl] SWCH-äquivalent[verchromt (glanzverchromt)] Glänzend chromatierte BeschichtungBox/Packung

62.21 €

250 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage -25[Stahl] SWCH-äquivalent[verchromt (glanzverchromt)] Glänzend chromatierte BeschichtungBox/Packung

65.38 €

170 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage -35[Stahl] SWCH-äquivalent[verchromt (glanzverchromt)] Glänzend chromatierte BeschichtungBox/Packung

1.02 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1020[Edelstahl] Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.)[keine Oberflächenbehandlung] N/ANiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Kleiner Ø Nenngröße Schraube (M) 8 Montagebohrung, Form Kreuzschlitzkopf
Steigung(mm) 1.25 Spitzenform Flaches Ende Zusätzliche Form Standard
Gewindeart Metrisches Regelgewinde Standardausführung Sechskant Anwendung Standard
Mit Schraube Vollgewinde

Technischer Support