Konfigurierbar in [Länge] 6 - 25 (mm) / [Nenngröße] 4 / [Material] Edelstahl [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt / [Festigkeit] A2-50 / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde (ISO-Gewinde)
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
CSPPNJ1-SUS-M4-6 |
CSPPNJ1-SUS-M4-8 |
CSPPNJ1-SUS-M4-10 |
CSPPNJ1-SUS-M4-20 |
CSPPNJ1-SUS-M4-25 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Länge L (mm) (mm) | Verkaufseinheit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.11 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 6 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | ||
91.05 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 8 | Box/Packung | ||
79.79 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 10 | Box/Packung | ||
74.74 € | 500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 20 | Box/Packung | ||
87.57 € | 500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 25 | Box/Packung |
Loading...
Genaue Form | Linsenkopf | Nenngröße Schraube (M) | 4 | Werkstoff | Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung | N/A | Montagebohrung, Form | Kreuzschlitzkopf | Steigung(mm) | 0.7 |
Spitzenform | Flaches Ende | Zusätzliche Form | Standard | Festigkeitsklasse (Edelstahl) | A2-50 |
Gewindeart | Metrisches Regelgewinde | Standardausführung | Standard (rund) | Anwendung | Standard |
Mit Schraube | Vollgewinde |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Länge L (mm)(mm)
Verkaufseinheit
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften