• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Blechschrauben / Halbrundkopf / Kreuzschlitz / konisches Ende【700-1,000 Stk. pro Packung】

Blechschrauben / Halbrundkopf / Kreuzschlitz / konisches Ende

Konfigurierbar in [Länge] 8 - 20 (mm) / [Nenngröße] 4 / [Oberflächenbehandlung] Beschichtung aus rostfreiem Stahl, Verkupfert, Verzinnt, Unbehandelt, Chromfrei, Chromatiert (III-wertig), Glänzend Verchromt, Chromatiert, Vernickelt / [Variante Details] Selbstschneidende Schrauben




Wenn Sie hochwertige Blechschrauben benötigen, empfehlen wir Ihnen diese von SUNCO. Gewindefurchende Schrauben oder auch selbstschneidende Schrauben werden oft für Bleche oder auch Kunststoffe gebraucht. Hierdurch kann man sich ein vorgelagertes Gewindeschneiden ersparen. Es handelt sich um selbstschneidende Schrauben in den Größen 4. Die Oberfläche kann zwischen glänzend verchromt, unbehandelt, verkupfert und weiteren Ausführungen gewählt werden. Die Blechschrauben in unserem Onlineshop sind in verschiedenen Materialien und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CSPTRS4-ST3W-TP4-20
CSPTRS4-STC-TP4-20
CSPTRS4-SUS-TP4-8
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSLänge L (mm) Oberflächenbehandlung

41.19 €

700 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1020[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß)

38.42 €

700 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage -20[Chromatiert] Chromatiert

82.85 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 108[Nicht im Lieferumfang] N/A

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nenngröße Schraube (M) 4 Montagebohrung, Form Kreuzschlitzkopf Spitzenform Andere Spezialformen
Zusätzliche Form Standard Gewindeart Gewindeformende Schraube Standardausführung Standard (rund)
Verkaufseinheit Box/Packung Anwendung Standard

Technischer Support