Blechschrauben / Halbrundkopf / Kreuzschlitz / zylindrisches Ende

Blechschrauben / Halbrundkopf / Kreuzschlitz / zylindrisches Ende
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Länge] 45 (mm) / [Nenngröße] 5 / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt [Variante Details] Selbstschneidende Schrauben




Brauchen Sie neue Blechschrauben? Dann werfen Sie einen Blick auf dieses Modell von SUNCO. Gewindefurchende Schrauben oder auch selbstschneidende Schrauben werden oft für Bleche oder auch Kunststoffe verwendet. Hierdurch kann auf ein vorgelagertes Gewindeschneiden verzichtet werden. Es handelt sich um selbstschneidende Schrauben in der Größe 5. Die Oberfläche gibt es in diesen Ausführungen: Unbehandelt. Die Blechschrauben in unserem Onlineshop sind in verschiedenen Materialien und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CSPPNSN20-SUS-TP5-45

Teilenummer
CSPPNSN20-SUS-TP5-45
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

0.34 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Linsenkopf Nenngröße Schraube (M) 5 Länge L (mm) 45
Oberflächenbehandlung N/A Montagebohrung, Form Kreuzschlitzkopf Spitzenform Andere Spezialformen
Zusätzliche Form Standard Gewindeart Gewindeformende Schraube Standardausführung Standard (rund)
Verkaufseinheit Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) Anwendung Standard

Sie befinden sich auf der Seite für Blechschrauben / Halbrundkopf / Kreuzschlitz / zylindrisches Ende, die Teilenummer ist CSPPNSN20-SUS-TP5-45.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CSPPNSN20-SUS-TP5-45.

Technischer Support