Gewindeschneidende Schraube / Halbrundkopf / mit Bund / Kreuzschlitz / Schneidkerbe【1,200-1,800 Stk. pro Packung】

Gewindeschneidende Schraube / Halbrundkopf / mit Bund / Kreuzschlitz / Schneidkerbe

Konfigurierbar in [Länge] 5 - 12 (mm) / [Nenngröße] 3 / [Oberflächenbehandlung] Chromfrei, Chromatiert (III-wertig), Glänzend Verchromt, Chromatiert, Vernickelt, Verchromt / [Variante Details] Selbstschneidende Schrauben




Wenn Sie eine hochwertige Schraube benötigen, empfehlen wir Ihnen diese von SUNCO. Sie ist verfügbar in den Größen 3. Folgende Ausführungen sind bezüglich der Oberfläche erhältlich: Chromfrei, Chromatiert (III-wertig), Glänzend Verchromt, Chromatiert, Vernickelt, Verchromt. Die Schraube in unserem Onlineshop ist in unterschiedlichen Materialien und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie mehr Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CSPPNSM3-ST3W-TP3-5
CSPPNSM3-ST3W-TP3-6
CSPPNSM3-ST3W-TP3-8
CSPPNSM3-STH-TP3-10
CSPPNSM3-STU-TP3-6
CSPPNSM3-STU-TP3-8
CSPPNSM3-STU-TP3-10
CSPPNSM3-STU-TP3-12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSLänge L (mm) Oberflächenbehandlung

62.29 €

1,800 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 105[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß)

56.77 €

1,800 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 106[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß)

48.21 €

1,500 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 108[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß)

53.08 €

1,200 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 1010[Verchromte Beschichtung] Verchromt

51.82 €

1,800 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage -6[Glänzend verchromt] Glänzend chromatierte Beschichtung

44.07 €

1,500 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage -8[Glänzend verchromt] Glänzend chromatierte Beschichtung

37.63 €

1,200 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage -10[Glänzend verchromt] Glänzend chromatierte Beschichtung

59.99 €

1,800 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage -12[Glänzend verchromt] Glänzend chromatierte Beschichtung

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Linsenkopf Nenngröße Schraube (M) 3 Montagebohrung, Form Kreuzschlitzkopf
Spitzenform Andere Spezialformen Zusätzliche Form Standard Gewindeart Gewindeformende Schraube
Standardausführung Standard (rund) Verkaufseinheit Box/Packung Anwendung Standard

Technischer Support