• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Gewindefurchende Schraube / Senkkopf / Kreuzschlitz / Schneidkerbe【600-3,500 Stk. pro Packung】

Gewindefurchende Schraube / Senkkopf / Kreuzschlitz / Schneidkerbe

Konfigurierbar in [Länge] 8 - 30 (mm) / [Nenngröße] 4 / [Oberflächenbehandlung] Chromatiert (III-wertig), Glänzend Verchromt, Chromatiert / [Variante Details] Selbstschneidende Schrauben




Brauchen Sie eine neue Schraube? Dann werfen Sie einen Blick auf dieses Modell von SUNCO. Gewindefurchende Schrauben oder auch selbstschneidende Schrauben werden häufig für Bleche oder auch Kunststoffe gebraucht. Hierdurch kann auf ein vorgelagertes Gewindeschneiden verzichtet werden. Sie ist verfügbar in den Größen 4. Um die Schraube bestmöglich gegen Umwelteinflüsse zu schützen, kann die Oberflächenbehandlung zwischen glänzend verchromt, chromatiert und chromatiert (III-wertig) gewählt werden. Die Schraube in unserem Onlineshop ist in verschiedenen Materialien und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte passend für Ihre Anwendung.




Herstellerdetails:

Die Spitze wird zu 1/4 abgeschnitten, wobei der abgeschnittene Teil wie eine Klinge wirkt, um das Zielmaterial zu trimmen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CSPCSSJ-STCB-TP4-8
CSPCSSJ-STU-TP4-8
CSPCSSJ-STU-TP4-10
CSPCSSJ-STU-TP4-12
CSPCSSJ-STU-TP4-16
CSPCSSJ-STU-TP4-20
CSPCSSJ-STU-TP4-25
CSPCSSJ-STU-TP4-30
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Länge L (mm) Oberflächenbehandlung

152.48 €

3,500 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 8[Chromatiert] Chromatiert, schwarz

98.67 €

3,500 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 8[Glänzend verchromt] Glänzend chromatierte Beschichtung

101.24 €

3,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10[Glänzend verchromt] Glänzend chromatierte Beschichtung

73.93 €

2,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 12[Glänzend verchromt] Glänzend chromatierte Beschichtung

55.46 €

1,500 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 16[Glänzend verchromt] Glänzend chromatierte Beschichtung

61.27 €

1,200 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 20[Glänzend verchromt] Glänzend chromatierte Beschichtung

61.08 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 25[Glänzend verchromt] Glänzend chromatierte Beschichtung

44.18 €

600 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 30[Glänzend verchromt] Glänzend chromatierte Beschichtung

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Scheibe Nenngröße Schraube (M) 4 Montagebohrung, Form Kreuzschlitzkopf
Spitzenform Andere Spezialformen Zusätzliche Form Standard Gewindeart Gewindeformende Schraube
Standardausführung Standard (rund) Verkaufseinheit Box/Packung Anwendung Standard

Technischer Support