• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Gewindefurchende Schraube / Senkkopf / Kreuzschlitz / zylindrisches Ende【1-2,000 Stk. pro Packung】

Gewindefurchende Schraube / Senkkopf / Kreuzschlitz / zylindrisches Ende
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Länge] 8 - 16 (mm) / [Oberflächenbehandlung] Verkupfert, Gehärtete Hülse, Unbehandelt / [Variante Details] Selbstschneidende Schrauben




Brauchen Sie eine neue Schraube? Dann sehen Sie sich dieses Modell von SUNCO doch einmal genauer an. Gewindefurchende Schrauben oder auch selbstschneidende Schrauben werden oft für Bleche oder auch Kunststoffe verwendet. Hierdurch kann auf ein vorgelagertes Gewindeschneiden verzichtet werden. Es handelt sich um selbstschneidende Schrauben in den Größen 8 - 16 (mm). Folgende Ausführungen sind bezüglich der Oberfläche erhältlich: Verkupfert, Gehärtete Hülse, Unbehandelt. Die Schraube in unserem Onlineshop ist in unterschiedlichen Materialien und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie mehr Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CSPRDS3-SUS-TP4-8
CSPRDS3-SUS-TP4-10
CSPRDS3-SUS-TP4-12
CSPRDS3-SUS-TP4-16
CSPRDS3-SUSSP1-TP4-10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSLänge L (mm) Oberflächenbehandlung Verkaufseinheit

0.06 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 108[Nicht im Lieferumfang] N/ANiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

0.09 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1010[Nicht im Lieferumfang] N/ANiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

0.09 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1012[Nicht im Lieferumfang] N/ANiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

0.11 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1016[Nicht im Lieferumfang] N/ANiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

138.05 €

2,000 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 1010[Gehärtete Hülse] AnlassfarbeBox/Packung

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Runder Senkkopf Nenngröße Schraube (M) 4 Montagebohrung, Form Kreuzschlitzkopf
Spitzenform Andere Spezialformen Zusätzliche Form Standard Gewindeart Gewindeformende Schraube
Standardausführung Standard (rund) Anwendung Standard

Technischer Support