• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Kombischrauben mit Federring und Scheibe / HXN7T3 / Sechskant【300-600 Stk. pro Packung】

Kombischrauben mit Federring und Scheibe / HXN7T3 / Sechskant

Konfigurierbar in [Länge] 10 - 35 (mm) / [Nenngröße] 6 / [Oberflächenbehandlung] Chromatiert (III-wertig), Glänzend Verchromt, Chromatiert, Unbehandelt [Festigkeit] 8.8 / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde / [Antriebsform] Sechskant




Benötigen Sie neue Kombischrauben? Dann sehen Sie sich dieses Modell von SUNCO doch einmal genauer an. Sie sind verfügbar in den Größen 6. Um die Kombischrauben optimal gegen Umwelteinflüsse zu schützen, kann die Oberflächenbehandlung zwischen chromatiert (III-wertig), unbehandelt und glänzend verchromt gewählt werden. Es gibt die Antriebsform Sechskant. Die Kombischrauben in unserem Onlineshop sind in unterschiedlichen Materialien wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie mehr Produkte passend für Ihre Anwendung.




Herstellerdetails:

Festigkeitsklasse 7T (Mindestzugkraft 70kgf / mm2) Schraube.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HXN7T3-ST3B-M6-10
HXN7T3-ST3B-M6-20
HXN7T3-ST3B-M6-25
HXN7T3-ST3W-M6-10
HXN7T3-ST3W-M6-12
HXN7T3-ST3W-M6-15
HXN7T3-ST3W-M6-16
HXN7T3-ST3W-M6-20
HXN7T3-ST3W-M6-25
HXN7T3-ST3W-M6-30
HXN7T3-STC-M6-10
HXN7T3-STC-M6-15
HXN7T3-STC-M6-16
HXN7T3-STC-M6-20
HXN7T3-STC-M6-25
HXN7T3-STCB-M6-10
HXN7T3-STU-M6-10
HXN7T3-STU-M6-16
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSLänge L (mm) Oberflächenbehandlung

161.13 €

600 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1010[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (schwarz)

112.99 €

400 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1020[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (schwarz)

87.50 €

350 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1025[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (schwarz)

128.90 €

600 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1010[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß)

118.20 €

550 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1012[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß)

108.85 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1015[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß)

108.85 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1016[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß)

90.39 €

400 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1020[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß)

87.60 €

350 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1025[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß)

83.26 €

300 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1030[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß)

106.36 €

600 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage -10[Chromatiert] Chromatiert

88.02 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage -15[Chromatiert] Chromatiert

88.02 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage -16[Chromatiert] Chromatiert

101.35 €

400 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage -20[Chromatiert] Chromatiert

100.05 €

350 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage -25[Chromatiert] Chromatiert

131.32 €

600 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage -10[Chromatiert] Chromatiert, schwarz

100.10 €

600 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage -10[Glänzend verchromt] Glänzend chromatierte Beschichtung

84.22 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage -16[Glänzend verchromt] Glänzend chromatierte Beschichtung

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Standard Nenngröße Schraube (M) 6 Montagebohrung, Form N/A
Steigung(mm) 1 Spitzenform Flaches Ende Zusätzliche Form Mit Unterlegscheibe
Festigkeitsklasse (Stahl) 8.8 Gewindeart Metrisches Regelgewinde Standardausführung Sechskantige
Verkaufseinheit Box/Packung Anwendung Hochfeste Ausführung

Technischer Support