Sechskantschrauben / Schlitz / Federring【1-500 Stk. pro Packung】

Sechskantschrauben / Schlitz / Federring
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Länge] 8 - 30 (mm) / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde / [Antriebsform] Sechskant




Diese Sechskantschrauben von SUNCO sind ein Muss in jedem Materiallager. Dieses metrische Regelgewinde ist in den Größen 8 - 30 (mm) erhältlich. Die Oberfläche gibt es in den folgenden Ausführungen: Unbehandelt. Es gibt die Antriebsform Sechskant. Die Sechskantschrauben in unserem Onlineshop sind in unterschiedlichen Materialien wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie mehr Produkte passend für Ihre Anwendung.




Herstellerdetails:

[Detaillierte Form] Standard / [Abmessungen der Montagebohrung] Langloch / [Grundform] Sechskant / [Werkstoff] Entspricht EN 1.4301 Equiv. / [Oberflächenbehandlung] Keine / [Gewindeschneiddurchmesser] Metrisch grob / [Spitzenform] Flach endend / [Anwendung] Standard / [Nenngewinde (M)] 4 5 6 / [Länge L (mm)] 8 10 12 15 16 20 25 30 / [Steigung (mm)] 0,7 0,8 1 / [Verkaufseinheit] Mindestmenge (erhältlich ab 1 Stück) Box und Pkg.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HXMZ2-SUS-M4-8
HXMZ2-SUS-M4-10
HXMZ2-SUS-M4-12
HXMZ2-SUS-M4-16
HXMZ2-SUS-M4-20
HXMZ2-SUS-M5-10
HXMZ2-SUS-M5-12
HXMZ2-SUS-M5-15
HXMZ2-SUS-M5-16
HXMZ2-SUS-M5-20
HXMZ2-SUS-M6-10
HXMZ2-SUS-M6-12
HXMZ2-SUS-M6-16
HXMZ2-SUS-M6-20
HXMZ2-SUS-M6-25
HXMZ2-SUS-M6-30
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Schraube (M) Länge L (mm) Steigung
(mm)
Verkaufseinheit

0.37 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10480.7Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

0.37 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 104100.7Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

0.29 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

104120.7Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

119.16 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 104160.7Box/Packung

0.42 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 104200.7Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

0.39 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 105100.8Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

0.39 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 105120.8Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

120.72 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 105150.8Box/Packung

0.44 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 105160.8Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

67.13 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 105200.8Box/Packung

66.40 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 106101Box/Packung

0.47 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 106121Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

0.48 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 106161Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

0.51 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 106201Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

0.54 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 106251Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

0.59 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 106301Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Standard Oberflächenbehandlung N/A Montagebohrung, Form Flachkopf
Spitzenform Flaches Ende Zusätzliche Form Mit Unterlegscheibe Gewindeart Metrisches Regelgewinde
Standardausführung Sechskantige Anwendung Standard

Technischer Support