Kunststoff-Scheiben / WSTTP-PA-□□ / unverlierbar, selbsthaltend, innenprofiliert / Nylon

Kunststoff-Scheiben / WSTTP-PA-□□ / unverlierbar, selbsthaltend, innenprofiliert / Nylon
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Material] Harz / [Material Details] PA (Nylon 6) / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt




Benötigen Sie neue Nylon-Unterlegscheiben? Dann werfen Sie einen Blick auf dieses Modell von SUNCO. In unserem Onlineshop finden Sie Varianten aus Harz. Die Oberfläche ist unbehandelt. Die Nylon-Unterlegscheiben in unserem Onlineshop sind in verschiedenen Gewindedurchmessern und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie andere Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
WSTTP-PA-M3
WSTTP-PA-M4
WSTTP-PA-M5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSID d
(mm)
Nennmaß des Gewindes (M) Dicke t
(mm)

0.31 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 102.430.5

0.14 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

103.440.8

0.15 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

104.351

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung (Anwendung) Spezialkonfigurationen Art Unterlegscheiben-Set Werkstoff Kunststoff
Oberflächenbehandlung NA Verkaufseinheit Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) Werkstoff, Kunststoff PA (Nylon 6)
Oberflächenbehandlung (im Einzelnen) NA

Technischer Support