Konfigurierbar in [Material] Edelstahl [Material Details] EN 1.4301 Equiv. / EN 1.4401 Equiv. / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt, Zinklamellenbeschichtung (dacromet), Lackiert, Beschichtet, Versilbert, Verkupfert, Verzinnt
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
WSL-316-M8 |
WSL-316-M16 |
WSL-SUS-M8 |
WSL-SUS-M12 |
WSL-SUS-M16 |
WSL-SUSD-M8 |
WSL-SUSGJB-M8 |
WSL-SUSGJB-M12 |
WSL-SUSTBS-M8 |
WSL-SUSTBS-M12 |
WSL-SUSTBS-M16 |
WSL-SUSTGEO-M8 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Oberflächenbehandlung | ID d (mm) | Nenngröße Schraube (M) | Dicke T (mm) | Verkaufseinheit | Material: Edelstahl | Oberflächenbehandlung (im Einzelnen) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.24 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [keine Oberflächenbehandlung] N/A | 8.5 | 8 | 1.2 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | [EN 1.4401 Äquiv.] Edelstahl (EN 1.4401 äquiv.) | [keine Oberflächenbehandlung] N/A | ||
0.69 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [keine Oberflächenbehandlung] N/A | 17 | 16 | 2 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | [EN 1.4401 Äquiv.] Edelstahl (EN 1.4401 äquiv.) | [keine Oberflächenbehandlung] N/A | ||
0.18 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [keine Oberflächenbehandlung] N/A | 8.5 | 8 | 1.2 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | [EN 1.4301 Äquiv.] Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) | [keine Oberflächenbehandlung] N/A | ||
0.36 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | [keine Oberflächenbehandlung] N/A | 12.5 | 12 | 2 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | [EN 1.4301 Äquiv.] Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) | [keine Oberflächenbehandlung] N/A | ||
0.43 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [keine Oberflächenbehandlung] N/A | 17 | 16 | 2 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | [EN 1.4301 Äquiv.] Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) | [keine Oberflächenbehandlung] N/A | ||
108.40 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | Dacrometisiert | 8.5 | 8 | 1.2 | Box/Packung | [EN 1.4301 Äquiv.] Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) | Dacrometisiert | ||
0.14 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Versilbert/verkupfert/verzinnt | 8.5 | 8 | 1.2 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | [EN 1.4301 Äquiv.] Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) | [Verkupfert] GB-Beschichtung | ||
0.54 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Versilbert/verkupfert/verzinnt | 12.5 | 12 | 2 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | [EN 1.4301 Äquiv.] Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) | [Verkupfert] GB-Beschichtung | ||
0.17 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | [lackiert/beschichtet] Lackierung, Beschichtung | 8.5 | 8 | 1.2 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | [EN 1.4301 Äquiv.] Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) | [lackiert (schwarz)] Schwarz lackiert | ||
0.61 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | [lackiert/beschichtet] Lackierung, Beschichtung | 12.5 | 12 | 2 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | [EN 1.4301 Äquiv.] Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) | [lackiert (schwarz)] Schwarz lackiert | ||
0.48 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [lackiert/beschichtet] Lackierung, Beschichtung | 17 | 16 | 2 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | [EN 1.4301 Äquiv.] Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) | [lackiert (schwarz)] Schwarz lackiert | ||
0.17 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | [lackiert/beschichtet] Lackierung, Beschichtung | 8.5 | 8 | 1.2 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | [EN 1.4301 Äquiv.] Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) | GeoMet-behandelt |
Loading...
Ausführung (Anwendung) | Flache Unterlegscheibe | Ausführung | Flache Unterlegscheibe | Werkstoff | Edelstahl |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Oberflächenbehandlung
ID d(mm)
Nenngröße Schraube (M)
Dicke T(mm)
Verkaufseinheit
Material: Edelstahl
Oberflächenbehandlung (im Einzelnen)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften