Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
NSP-R-2-[10-500/10]M |
NSP-R-3-[10-500/10]M |
NSP-R-14.5-[10-500/10]M |
NSP-R-17-[10-500/10]M |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Werkstoff (technischer Kunststoff) | Farbe | Breite des Bandes (mm) | NSP-R Length (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 8 Arbeitstage | [Fluorkunststoff] 350-J | Lichtdurchlässig weiß | 2 | 10 ~ 500 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | [Fluorkunststoff] 350-J | Lichtdurchlässig weiß | 3 | 10 ~ 500 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | [Fluorkunststoff] PFA | Halbdurchsichtig | 14.5 | 10 ~ 500 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | [Fluorkunststoff] PFA | Halbdurchsichtig | 17 | 10 ~ 500 |
Loading...
(Referenz) maximale Betriebstemperatur(°C) | 260 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff (technischer Kunststoff)
Farbe
Breite des Bandes(mm)
NSP-R Length(m)
Ausführung
Optionale Eigenschaften