Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
02-046-04 |
02-047-01 |
02-047-02 |
02-047-06 |
02-047-08 |
02-047-12 |
02-047-16-[1-29/1]M |
02-047-17-[1-29/1]M |
02-047-18-[1-29/1]M |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nutzung Schneidservice | Außendurchmesser (Ø) | Außen-Ø [Unterscheidung] | Innendurchmesser (Ø) | Innen-Ø [Unterscheidung] | Länge | Länge pro Wicklung (m) | Länge pro Beutel (m) | Cut Length (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120.11 € | 1 | 7 Arbeitstage | kA | 6 | Bis zu 6 | 3 | Bis zu 3 | 1 Rolle | 100 | - | - | ||
13.71 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | kA | 3 | Bis zu 3 | 1 | Max. 1 | Ein Beutel | - | 10 | - | |
16.22 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | kA | 4 | Bis zu 4 | 2 | Bis zu 2 | Ein Beutel | - | 10 | - | |
25.61 € | 1 | 7 Arbeitstage | kA | 7 | Bis zu 7 | 4 | Bis zu 4 | Ein Beutel | - | 10 | - | ||
36.81 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | kA | 9 | Bis zu 9 | 5 | Bis zu 5 | Ein Beutel | - | 10 | - | |
34.06 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | kA | 10 | Bis zu 10 | 7 | Bis zu 7 | Ein Beutel | - | 10 | - | |
- | 1 | 7 Arbeitstage | Verfügbar | 16 | Bis zu 20 | 12 | Bis zu 15 | Schnitt | - | - | 1 ~ 29 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | Verfügbar | 20 | Bis zu 20 | 15 | Bis zu 15 | Schnitt | - | - | 1 ~ 29 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | Verfügbar | 24 | Bis zu 30 | 18 | Bis zu 20 | Schnitt | - | - | 1 ~ 29 |
Loading...
Ausführung | Gerade | Werkstoff | Vinylchlorid | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Chemikalien |
---|---|---|---|---|---|
Betriebsumgebung | Standard / Kältebeständigkeit / Wetterbeständigkeit / Ozonbeständigkeit / Schwefelresistenz / Chemikalienbeständigkeit | Farbe | Transparenz | Betriebstemperaturbereich(°C) | -40::70 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Nutzung Schneidservice
Außendurchmesser(Ø)
Außen-Ø [Unterscheidung]
Innendurchmesser(Ø)
Innen-Ø [Unterscheidung]
Länge
Länge pro Wicklung(m)
Länge pro Beutel(m)
Cut Length(m)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften