Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
TZ-1G |
TZ-1GV |
TZ-1GV2 |
TZ-1GV22 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Detektorteil, Form | Modell mit Hebel | Stößelform-Modell | Kraft, die erforderlich ist für die Druckseite O.F. (N) | Bewegung zur Schaltung P.T. (mm) | Ausführung Aktuator | Erforderliche Kraft für Druckseite, O.F. (Detaillierte numerische Werte) (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
522.67 € | 1 | 7 Arbeitstage | Stößelausführung | - | Stößel oben | Bis zu 5 | 0.4 | Ausführung Steckstift Drucktaster | 4.9 | ||
590.92 € | 1 | 7 Arbeitstage | Hebelform (Druckhebel) | Scharnierhebel | - | Bis zu 1 | 3.5 | Scharnierhebel Typ | 0.98 | ||
590.92 € | 1 | 7 Arbeitstage | Hebelform (Druckhebel) | Rollenhebel | - | ~2 | 2.6 | Ausführung Scharnier, kurzer Rollenhebel | 1.27 | ||
619.50 € | 1 | 7 Arbeitstage | Hebelform (Druckhebel) | Rollenhebel | - | Bis zu 3 | 1.5 | Ausführung mit Scharnier/Rolle/Hebel | 2.35 |
Loading...
Nenn-Betriebsspannung DC(V) | 8 / 14 / 30 / 125 | Betriebstemperaturbereich(°C) | -60::400 | Schutzart | IP00 |
---|---|---|---|---|---|
Haupteinheits-Material | Keramik | Kontaktart | Einpoliger Umschalter | Kontaktpunkt, Ausführung | Niet |
Kontaktmaterial | Platin | Mech. Nutzungsdauer(10000 mal) | 10 | Mechanische Betriebsfrequenz(Mal/min oder weniger) | 60 |
Hauptgehäuse, Außenmaß, Breite B(mm) | 17.4 | Hauptgehäuse, Außenmaß, Höhe H(mm) | 21.8 | Hauptgehäuse, Außenmaß, Länge L(mm) | 49.2 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Detektorteil, Form
Modell mit Hebel
Stößelform-Modell
Kraft, die erforderlich ist für die Druckseite O.F.(N)
Ausführung Aktuator
Erforderliche Kraft für Druckseite, O.F. (Detaillierte numerische Werte)(N)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften