Magnetischer Ausschalter für Platinenmontage

Magnetischer Ausschalter für Platinenmontage
The direct current exclusive switch with built-in magnetic blow-out mechanism

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
X-10G-B
X-10GM-B
X-10GQ21-B
X-10GQ22-B
X-10GW2-B
X-10GW22-B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Detektorteil, Form Modell mit Hebel Stößelform-Modell Schutzart Kraft, die erforderlich ist für die Druckseite O.F.
(N)
Bewegung zur Schaltung P.T.
(mm)
Ausführung Aktuator Erforderliche Kraft für Druckseite, O.F. (Detaillierte numerische Werte)
(N)

63.65 €

1 7 Arbeitstage Stößelausführung-Stößel oben-Bis zu 50.9Ausführung Steckstift Drucktaster5.00

73.80 €

1 7 Arbeitstage Hebelform (Druckhebel)Scharnierhebel-IP00Bis zu 3-Ausführung Umkehrschalter/Scharnierhebel2.16

21.51 €

1 6 Arbeitstage Stößelausführung-RollendruckstückIP00Bis zu 50.9Ausführung Plattenmontage Kreuzrollen-Drucktaster5.00

94.85 €

1 7 Arbeitstage Stößelausführung-RollendruckstückIP00Bis zu 50.9Ausführung Plattenmontagerolle, Drucktaster5.00

56.65 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

Hebelform (Druckhebel)Rollenhebel-IP00~2-Ausführung mit Scharnier/Rolle/Hebel1.42

81.15 €

1 7 Arbeitstage Hebelform (Druckhebel)Rollenhebel-IP00Bis zu 3-Ausführung Scharnier, kurzer Rollenhebel2.16

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nenn-Betriebsspannung DC(V) 125 Betriebstemperaturbereich(°C) -25::80 Haupteinheits-Material Warmhärtender Kunststoff
Kontaktart Einpoliger Umschalter Kontaktmaterial Reines Silber Mech. Nutzungsdauer(10000 mal) 100
Mechanische Betriebsfrequenz(Mal/min oder weniger) 240 Bewertete elektrische Leitfähigkeit(A) 10 Hauptgehäuse, Außenmaß, Breite B(mm) 17.45
Hauptgehäuse, Außenmaß, Höhe H(mm) 24.2 Hauptgehäuse, Außenmaß, Länge L(mm) 49.2 Aktuelle Ausführung DC
Anschluss-Spezifikation Schraubklemmen-Anschluss (innengezahnte Scheibe)

Technischer Support