Hersteller-Teilenummer: CSC03-G
Marke: ORII AND MEC
Preis: 160.22 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
CSC03-G
Teilenummer
|
---|
CSC03-G |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | |
---|---|---|---|---|
160.22 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager |
Loading...
Rollenausführung | Mit Einsteller / Kunststoff | Montage- Höhe H(mm) | 130 | Lastbereich(daN) | 220.01~320.00 |
---|---|---|---|---|---|
Zulässige Last(daN) | 294 | Radwerkstoff | NBR | Befestigungsbohrungsausführung | Rundbohrung |
Befestigungsbohrung mit Abstand S(mm) | 80 | Plattenlänge P(mm) | 110 | Radbreite R(mm) | 90 |
Sie befinden sich auf der Seite für Schwerlast-Heberollen mit Gerätefuß / CSC03-G / Guss-Korpus / NBR / Lochplatte / Gerätefuß, die Teilenummer ist CSC03-G.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CSC03-G.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften