Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | ohne Angabe | ohne Drehkranzarretierung | Logistik. Wagen / [Montagehöhe] 63 - 92 mm / [Traglast] 58.8, 117.6 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Nylon
Verwendet werden die Heberollen mit Gerätefuß von PARTS SEIKO für den Transport von Objekten. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 63 und 92 mm. Die Traglast der Heberollen beträgt je nach Variante 58.8 oder 117.6 daN (kgf). Bei 35.01 oder 140 daN (kgf) liegt der Traglastbereich. Nylon ist der vorhandene Werkstoff.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
CAPF50B |
CAPF50W |
CAPF75B |
CAPF75W |
CNPF50B |
CNPF50W |
CNPF75B |
CNPF75W |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Zulässiger Lastbereich [Berechnung mit der Formel: im Katalog zulässige Last × 9,8 ÷ 10] (daN) | Zulässige Last [Berechnung mit der Formel: im Katalog zulässige Last × 9,8 ÷ 10] (daN) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Wendekreis E (mm) | Farbe | Einsteller | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.44 € | 1 | 10 Arbeitstage | 63 | 35.01~80.00 | 58.8 | 50 | 70 | 30 | Schwarz | Verfügbar | ||
14.30 € | 1 | 5 Arbeitstage | 63 | 35.01~80.00 | 58.8 | 50 | 70 | 30 | Weiß | Verfügbar | ||
20.08 € | 1 | 10 Arbeitstage | 92 | 80.01~140.00 | 117.6 | 75 | 85 | 35 | Schwarz | Verfügbar | ||
21.26 € | 1 | 5 Arbeitstage | 92 | 80.01~140.00 | 117.6 | 75 | 85 | 35 | Weiß | Verfügbar | ||
11.67 € | 1 | 6 Arbeitstage | 63 | 35.01~80.00 | 58.8 | 50 | 70 | 30 | Schwarz | kA | ||
11.67 € | 1 | 6 Arbeitstage | 63 | 35.01~80.00 | 58.8 | 50 | 70 | 30 | Weiß | kA | ||
16.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | 92 | 80.01~140.00 | 117.6 | 75 | 85 | 35 | Schwarz | kA | ||
16.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | 92 | 80.01~140.00 | 117.6 | 75 | 85 | 35 | Weiß | kA |
Loading...
Rollenausführung | Platte, universal | Anschlag | kA | Radwerkstoff | Nylon |
---|---|---|---|---|---|
Radmerkmale | kA | Befestigungsmaterial | EN 1.0330 Äquiv. | Befestigungsbohrungsausführung | Rundbohrung |
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P2(mm) | 55 | Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P1(mm) | 42 | Plattenlänge L2(mm) | 74 |
Plattenbreite L1(mm) | 61 | Anwendung | Optimierung der Logistik, Handwagen |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montage- Höhe H(mm)
Zulässiger Lastbereich [Berechnung mit der Formel: im Katalog zulässige Last × 9,8 ÷ 10](daN)
Zulässige Last [Berechnung mit der Formel: im Katalog zulässige Last × 9,8 ÷ 10](daN)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Wendekreis E(mm)
Farbe
Einsteller
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften