Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
NW25/25A-20L |
NW25/25A-30L |
NW40/20A-20L |
NW40/40A-20L |
NW40/40A-30L |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Flanschgröße (Nenngröße) | Rohraußen-Ø | Innendurchmesser | Type | Length L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.03 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | NW25 | 34 | 28.4 | b | 20 | ||
16.12 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | NW25 | 34 | 28.4 | b | 30 | ||
21.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | NW40 | 27.2 | 23 | a | 20 | ||
19.51 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | NW40 | 48.6 | 43 | b | 20 | ||
23.47 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | NW40 | 48.6 | 43 | b | 30 |
Loading...
Ausführung | Flange | Ausführung mit Flansch | Standard | Flanschausführung | Special Flange |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Flanschgröße (Nenngröße)
Rohraußen-Ø
Innendurchmesser
Type
Length L(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften