Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
100 |
200 |
300 |
400 |
600 |
750 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Spirallänge A (mm) | Effektive Verlängerung (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|
22.77 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 100 | Ca. 0,3 | |
32.88 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 200 | Ca. 0,6 | |
39.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | 300 | Ca. 1,0 | ||
48.94 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 400 | Ca. 1,2 | |
63.74 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 600 | Ca. 2,0 | |
73.61 € | 1 | 5 Arbeitstage | 750 | Ca. 3,0 |
Loading...
Nutzung Schneidservice | kA | Außendurchmesser(Ø) | 8 | Außen-Ø [Unterscheidung] | Bis zu 8 |
---|---|---|---|---|---|
Innendurchmesser(Ø) | 5 | Werkstoff | Urethan | Innen-Ø [Unterscheidung] | Bis zu 5 |
Zulässige Flüssigkeit | Luft | Betriebsumgebung | Standard / Druckbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Abriebbeständigkeit / Kältebeständigkeit | Farbe | Grün |
Anzahl der Bohrungen(Kern) | 1 | Werkstoff, Polyurethankautschuk | Polyurethan | Betriebstemperaturbereich (bei Verwendung von Luft)(°C) | -10::70 |
Berstdruck(MPa) | 2.6 | Betriebsluftdruck(MPa) | Bis zu 0,7 | Nippelgröße | G1/4 Innengewindeschraube |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Spirallänge A(mm)
Effektive Verlängerung(m)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften