• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Gerader Schlauch

Gerader Schlauch
  • Mengenrabatt
Can be used separately. Tube with 5-mm internal diameter x 8-mm external diameter; available cut lengths: 2 m, 3 m, 5 m, 7 m, and 10 m.

[Features]
· Breakthrough air hose with an outer diameter of just 28 mm achieved by winding pure urethane foam tube, taking advantage of the characteristics of thermoplastic polyurethane resin.
· Light and easy to handle thanks to the 28 mm outer diameter (standard type).
· Thanks to the free expansion and contraction and lightweight (1/3rd rubber hose), the product is easy to grip.
· It is highly resilient, and will withstand severe repeated application of force, such as running over it with a truck.
· Abrasion resistance three to five times superior than a rubber hose.
· Chemical resistance (30 days): Ideal material that can withstand almost all chemicals other than Hydrochloric acid, phosphoric acid, sulfuric acid, nitric acid, caustic soda, methyl chloride, Chlorine, and benzaldehyde.
· Heat resistance: 70°C .
· Cold-resistance: Does not lose flexibility even at -10°C.
· Can withstand expansion/contraction performed at air pressure of 0.7 MPa more than 300, 000 times without any abnormalities.
· With smaller outer curling diameter and straight tubing of a constant dimension at both ends of the hose, the hose does not break even when handled roughly.
· Attractive pale green color.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
UH2
UH3
UH5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Länge
(mm)

24.95 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 2000

31.62 €

1 5 Arbeitstage 3000

48.10 €

1 7 Arbeitstage 5000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nutzung Schneidservice kA Außendurchmesser(Ø) 8 Außen-Ø [Unterscheidung] Bis zu 8
Innendurchmesser(Ø) 5 Werkstoff Urethan Innen-Ø [Unterscheidung] Bis zu 5
Zulässige Flüssigkeit Luft Betriebsumgebung Standard / Druckbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Abriebbeständigkeit / Kältebeständigkeit Farbe Grün
Anzahl der Bohrungen(Kern) 1 Werkstoff, Polyurethankautschuk Polyurethan Betriebstemperaturbereich (bei Verwendung von Luft)(°C) -10::70
Berstdruck(MPa) 2.6 Betriebsluftdruck(MPa) Bis zu 0,7 Nippelgröße G1/4 Innengewindeschraube

Technischer Support