Mini-Wellenschlauch

Mini-Wellenschlauch
  • Mengenrabatt
The roll outer diameter is smaller and finished at φ 15 mm, and can be used for performing embedding in the movable parts of industrial systems, medical systems, automated equipment, etc. The internal diameter of the tube is 3 and the external diameter of the tube is 5

[Features]
· The curl hose is a revolutionary air hose whose standard product has only a φ28 mm outer diameter due to rolling of a pure urethane foam tube that takes advantage of the characteristics of thermoplastic polyurethane resin.
· Can be used for medical equipment, hairdressing equipment, and industrial equipment

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
M20
M40
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Spirallänge A
(mm)
Effektive Verlängerung
(m)

36.64 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

200Ca. 0,6

48.68 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

400Ca. 1,2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nutzung Schneidservice kA Außendurchmesser(Ø) 5 Außen-Ø [Unterscheidung] Bis zu 5
Innendurchmesser(Ø) 3 Werkstoff Urethan Innen-Ø [Unterscheidung] Bis zu 3
Zulässige Flüssigkeit Luft Betriebsumgebung Standard / Druckbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Abriebbeständigkeit / Kältebeständigkeit Farbe Grün
Anzahl der Bohrungen(Kern) 1 Werkstoff, Polyurethankautschuk Polyurethan Minimaler Biegeradius(mm) 15
Betriebstemperaturbereich (bei Verwendung von Luft)(°C) -10::70 Berstdruck(MPa) 2.6 Betriebsluftdruck(MPa) Bis zu 0,7
Nippelgröße M5-Schraube

Technischer Support