Messing-Kugelventil RBS-Serie für Dampf

Messing-Kugelventil RBS-Serie für Dampf
The gland portion provides a double packing, while the conical spring prevents thermal deformation and low surface pressure of the sealing, which can withstand long-term use.

[Features]
· The gland portion provides a double high shaped packing with a sealing effect, while the conical spring prevents thermal deformation and reduced surface pressure of the sealing, which can withstand long-term use.
· The handle can be removed, the set screw can be loosened, and the gland nut can be retightened.
· This is a long net type where heat insulating material is easy to coil.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RBS-77-15RC
RBS-77-20RC
RBS-77-25RC
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø L
(mm)
(H)
(mm)

104.82 €

1 9 Arbeitstage 1/2B (15A)1/2B (15A)6262

124.37 €

1 9 Arbeitstage 3/4B (20A)3/4B (20A)7566

118.20 €

1 9 Arbeitstage 1B (25A)1B (25A)8570

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Form Gerade Grundwerkstoff EN CW617N Äquiv. Strömungsmedium Dampf
Kugelventil, Ausführung Reduzierter Durchgang Versorgungsseite, Verbindungsausführung Rc Steuerseite, Verbindungsausführung Rc
Griffform Hebelgriff Grundkörper, Lauffläche NA Betriebstemperatur(℃) -10::200
Betriebsdruckbereich(MPa) ::1.47 (L1)(L2)(L3)(Ø) 120 Betriebsmethode Manuelle Betriebsart
Werkstoff und Farbe des Griffs Zinkdruckguss (ZDC) EN ZC0400 Äquiv. (Verchromt)

Technischer Support