Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
BSS-126-20RC |
BSS-126-25RC |
BSS-822-32RC |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | L (mm) | (H) (mm) | (L1)(L2)(L3) (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53.56 € | 1 | 5 Arbeitstage | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | 61 | 50 | 80 | ||
76.19 € | 1 | 9 Arbeitstage | 1B (25A) | 1B (25A) | 75 | 53 | 80 | ||
96.93 € | 1 | 9 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | 1 1/4B (32A) | 78 | 70 | 110 |
Loading...
Grundkörper, Form | Gerade | Grundwerkstoff | Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.) | Strömungsmedium | Wasser / Luft / Öl / Gas |
---|---|---|---|---|---|
Kugelventil, Ausführung | Reduzierter Durchgang | Versorgungsseite, Verbindungsausführung | Rc | Steuerseite, Verbindungsausführung | Rc |
Griffform | Flügelgriff | Grundkörper, Lauffläche | NA | Betriebstemperatur(℃) | -20::180 |
Betriebsdruckbereich(MPa) | ::3.92 | Betriebsmethode | Manuelle Betriebsart | Werkstoff und Farbe des Griffs | Edelstahl (EN 1.4016 Äquiv.) (Vinylbeschichtung), rot |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften