LP-Kugelhahn für Flüssiggas (LPG) FBS-Serie Winkel

LP-Kugelhahn für Flüssiggas (LPG) FBS-Serie Winkel
The main body is chrome plated with a high-quality brass forging process and consists of a single unit. A flexible structure on the stem and seat provides safety. Lockable handle.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

FBS-200-15RC

Teilenummer
FBS-200-15RC
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

38.42 €

1 9 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Form Winkel Grundwerkstoff EN CW617N Äquiv. (Verchromt) Strömungsmedium Gas
Kugelventil, Ausführung Reduzierter Durchgang Versorgungsseite, Verbindungsausführung Rc Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø 1/2B (15A)
Steuerseite, Verbindungsausführung Rc Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø 1/2B (15A) Griffform Sonstige
Grundkörper, Lauffläche NA Betriebsdruckbereich(MPa) 0.0023::0.0033 L(mm) 42.5
(H)(mm) 45 (L1)(L2)(L3)(Ø) 27 Betriebsmethode Manuelle Betriebsart
Werkstoff und Farbe des Griffs PBT

Sie befinden sich auf der Seite für LP-Kugelhahn für Flüssiggas (LPG) FBS-Serie Winkel, die Teilenummer ist FBS-200-15RC.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer FBS-200-15RC.

Technischer Support