Hersteller-Teilenummer: HBS-47-20RC
Marke: HAMAI
Preis: 70.07 €
Lieferzeit: 9 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
HBS-47-20RC
Grundkörper, Form | Gerade | Grundwerkstoff | EN CW617N Äquiv. | Strömungsmedium | Wasser / Luft / Öl / Gas |
---|---|---|---|---|---|
Kugelventil, Ausführung | Volldurchgang | Versorgungsseite, Verbindungsausführung | Rc | Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | 3/4B (20A) |
Steuerseite, Verbindungsausführung | Rc | Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | 3/4B (20A) | Griffform | Hebelgriff |
Grundkörper, Lauffläche | NA | Betriebstemperatur(℃) | -10::120 | Betriebsdruckbereich(MPa) | ::1.96 |
L(mm) | 75 | (H)(mm) | 60 | (L1)(L2)(L3)(Ø) | 120 |
Betriebsmethode | Manuelle Betriebsart | Werkstoff und Farbe des Griffs | Edelstahl (EN 1.4016 Äquiv.) (Vinylbeschichtung), rot |
Sie befinden sich auf der Seite für Messing-Kugelventil HBS-Serie, Hebelgriff-Typ, ölfrei, die Teilenummer ist HBS-47-20RC.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer HBS-47-20RC.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften