Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
KR-B1-5X10 |
KR-B1-5X25 |
KR-B1-5X40 |
KR-B1-6X10 |
KR-B1-6X20 |
KR-B1-6X25 |
KR-B1-6X30 |
KR-B1-6X35 |
KR-B1-6X45 |
KR-B1-6X50 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø | Montageabschnitt, Länge L (mm) | Verkaufseinheit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.59 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | M5 | 10 | Geringe Menge (können erworben werden) | ||
53.56 € | 120 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | M5 | 25 | Schachtel/Paket | ||
0.69 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | M5 | 40 | Schachtel/Paket | ||
69.59 € | 150 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | M6 | 10 | Schachtel/Paket | ||
0.70 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | M6 | 20 | Geringe Menge (können erworben werden) | ||
0.68 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | M6 | 25 | Geringe Menge (können erworben werden) | ||
64.35 € | 120 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | M6 | 30 | Schachtel/Paket | ||
66.62 € | 120 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | M6 | 35 | Schachtel/Paket | ||
58.90 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 13 Arbeitstage | 10 | M6 | 45 | Schachtel/Paket | ||
55.49 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | M6 | 50 | Schachtel/Paket |
Loading...
Grundkörper, Ausführung | Runde Form | Montageabschnitt, Ausführung | Außengewinde (Abgestuft) | Runde Form, Ausführung | Zylindrisch |
---|---|---|---|---|---|
Seite maschinell bearbeitet | Vertiefung | Zusätzliche Funktionen | NA | Gewinde, Endenbearbeitung | NA |
Befestigungsschraube, Planfläche | NA | Werkstoff Grundkörper | ABS | Grundkörper, Oberflächenbehandlung | NA |
Montageabschnitt, Material | Eisen | Grundkörper, Außen-Ø D(Ø) | 30 | Grundkörper, Höhe t(mm) | 13.5 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø
Montageabschnitt, Länge L(mm)
Verkaufseinheit
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften