Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
KR-B2-6X10 |
KR-B2-6X20 |
KR-B2-6X25 |
KR-B2-6X30 |
KR-B2-8X20 |
KR-B2-8X45 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø | Montageabschnitt, Länge L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49.25 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | M6 | 10 | ||
32.17 € | 80 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | M6 | 20 | ||
43.23 € | 80 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | M6 | 25 | ||
39.12 € | 70 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | M6 | 30 | ||
37.24 € | 80 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | M8 | 20 | ||
42.39 € | 60 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | M8 | 45 |
Loading...
Grundkörper, Ausführung | Runde Form | Montageabschnitt, Ausführung | Außengewinde (Abgestuft) | Runde Form, Ausführung | Zylindrisch |
---|---|---|---|---|---|
Seite maschinell bearbeitet | NA | Zusätzliche Funktionen | NA | Gewinde, Endenbearbeitung | NA |
Befestigungsschraube, Planfläche | NA | Werkstoff Grundkörper | Eisen | Grundkörper, Oberflächenbehandlung | NA |
Montageabschnitt, Material | Eisen | Grundkörper, Außen-Ø D(Ø) | 38 | Grundkörper, Höhe t(mm) | 15 |
Verkaufseinheit | Schachtel/Paket |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø
Montageabschnitt, Länge L(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften