Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SR-16-5X5 |
SR-16-6X6 |
SR-20-5X6 |
SR-25-10X10 |
SR-35-14X14 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Bereich Drehmomentübertragung (N•m) | Standard-Bohrungsdurchmesser (Toleranz H8) d1 (Ø) | Standard-auf-Lager-Bohrungsdurchmesser (Toleranz H8) d2 (Ø) | Außendurchmesser A (Ø) | Volle Länge E (mm) | Drehmoment (Nm) | Trägheitsmoment (kg・m2) | Maximaler Wellendurchmesser d1×d2 (mm) | Stellschraube Typ M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.70 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 0.05 bis 1.00 | 5 | 5 | 16 | 16 | 0.5 | 0,79 × 10-4 | 10 | M3 | ||
12.70 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 0.05 bis 1.00 | 6 | 6 | 16 | 16 | 0.5 | 0,79 × 10-4 | 10 | M3 | ||
14.14 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 0.05 bis 1.00 | 5 | 6 | 20 | 20 | 1 | 2,42 × 10-4 | 12 | M4 | ||
20.40 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 1.01 bis 3.00 | 10 | 10 | 25 | 25 | 1.8 | 7,37 × 7-4 | 15 | M4 | ||
25.31 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 5.01 bis 10.00 | 14 | 14 | 35 | 35 | 5.5 | 39,69 × 10-4 | 22 | M5 |
Loading...
Anwendung | Standard | Max. Drehzahlbereich(r/min) | 4,001 bis 10,000 | Eigenschaften | Hohe Wölbungssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Spielfrei / Kompakt |
---|---|---|---|---|---|
Grundwerkstoff | Edelstahl | Max. Drehzahl(r/min) | 10000 | Ausführung | Stellschraube |
Isokinetisch | ○ |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Bereich Drehmomentübertragung(N•m)
Standard-Bohrungsdurchmesser (Toleranz H8) d1(Ø)
Standard-auf-Lager-Bohrungsdurchmesser (Toleranz H8) d2(Ø)
Außendurchmesser A(Ø)
Volle Länge E(mm)
Drehmoment(Nm)
Maximaler Wellendurchmesser d1×d2(mm)
Stellschraube Typ M
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften