ChemiFit C1S-Serie Verbinder EC-C1S

ChemiFit C1S-Serie Verbinder EC-C1S
The EC-C1S connector is thoroughly processed not to use oil. Parts are cleaned and assembled in clean rooms and no oil or grease is used, even on the sealing material.

(i)Hinweis

  • Die Mindestbestellmenge bestimmter Produkte wird ab April 2021 geändert.Bitte prüfen Sie die Details in der Anfrage- / Bestell-Maske.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
EC1/8-M5-C1S
EC3-M5-C1S
EC4-M5-C1S
EC4-R1/8-C1S
EC6-M5-C1S
EC6-R1/4-C1S
EC6-R1/8-C1S
EC8-R1/4-C1S
EC8-R1/8-C1S
EC10-R1/4-C1S
EC10-R3/8-C1S
EC12-R1/2-C1S
EC12-R3/8-C1S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)
Kompatibler Rohraußendurchm.
(Zoll)
Schraubengröße T (R) Schraubengröße T (M)

11.42 €

5 8 Arbeitstage 3.1751/8-M5X0,8

14.53 €

5 6 Arbeitstage 3--M5X0,8

13.10 €

5 Versand am selben Tag

Auf Lager

4--M5X0,8

16.98 €

5 6 Arbeitstage 4-1/8-

14.58 €

5 6 Arbeitstage 6--M5X0,8

20.09 €

5 8 Arbeitstage 6-1/4-

18.21 €

5 6 Arbeitstage 6-1/8-

23.11 €

5 8 Arbeitstage 8-1/4-

17.13 €

5 8 Arbeitstage 8-1/8-

21.91 €

5 8 Arbeitstage 10-1/4-

23.39 €

5 8 Arbeitstage 10-3/8-

30.68 €

5 8 Arbeitstage 12-1/2-

27.66 €

5 8 Arbeitstage 12-3/8-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung One-Touch-Kupplung Befestigung, Ausführung Schraubmontage, Anschluss Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Chemikalien, Lösungsmittel
Haupteinheits-Material Spezial-Polypropylen-Kunststoff Anwendung Für allgemeinen Luftdruck / Saubere Umstände Werkstoff Gewinde Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)
Dichtungswerkstoff EPDM Schraubmontage, Richtung Steckverbinder Betriebstemperaturbereich (Luft im Betrieb)(°C) -20–80
Betriebstemperaturbereich (Wasser im Betrieb)(°C) 0-80

Technischer Support