Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
ET6-M5-C1S
Ausführung | One-Touch-Kupplung | Befestigung, Ausführung | Gewindeverzweigung/Anschluss | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Chemikalien, Lösungsmittel |
---|---|---|---|---|---|
Haupteinheits-Material | Spezial-Polypropylen-Kunststoff | Anwendung | Für allgemeinen Luftdruck / Saubere Umstände | Werkstoff Gewinde | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) |
Dichtungswerkstoff | EPDM | Schraubmontage, Zweig | T-Stück | Passender Rohraußen-Ø 1(mm) | 3.175 |
Schraubengröße T (M) | M5X0,8 | Betriebstemperaturbereich (Luft im Betrieb)(°C) | -20–80 | Betriebstemperaturbereich (Wasser im Betrieb)(°C) | 0-80 |
Sie befinden sich auf der Seite für ChemiFit C1S-Serie T-Stück ET-C1S, die Teilenummer ist ET6-M5-C1S.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ET6-M5-C1S.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften