Hersteller-Teilenummer: EPC1/8-C1S
Marke: NITTA
Preis: 99.50 €
Lieferzeit: 8 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
EPC1/8-C1S
Ausführung | One-Touch-Kupplung | Befestigung, Ausführung | Verbindung mit gleichem Durchmesser | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Chemikalien, Lösungsmittel |
---|---|---|---|---|---|
Haupteinheits-Material | Spezial-Polypropylen-Kunststoff | Anwendung | Für allgemeinen Luftdruck / Saubere Umstände | Werkstoff Gewinde | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) |
Dichtungswerkstoff | EPDM | Verschraubung, gleicher Ø | Verbinder mit Paneelkontakt | Passender Rohraußen-Ø 1(mm) | 3.175 |
Kompatibler Rohraußendurchm.(Zoll) | 1/8 | Betriebstemperaturbereich (Luft im Betrieb)(°C) | -20–80 | Betriebstemperaturbereich (Wasser im Betrieb)(°C) | 0-80 |
Sie befinden sich auf der Seite für ChemiFit C1S-Serie Verkleidungsanschluss EPC-C1S, die Teilenummer ist EPC1/8-C1S.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer EPC1/8-C1S.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften