Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Passender Rohraußen-Ø 1 (mm) | Kompatibler Rohraußendurchm. (Zoll) | Schraubengröße T (R) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.71 € | 1 | 8 Arbeitstage | 12.7 | 1/2 | 1/2 | ||
8.56 € | 5 | 6 Arbeitstage | 12.7 | 1/2 | 3/8 | ||
6.51 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 6.35 | 1/4 | 1/4 | |
6.51 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 6.35 | 1/4 | 1/8 | |
7.48 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 9.525 | 3/8 | 1/4 | |
7.39 € | 5 | 8 Arbeitstage | 9.525 | 3/8 | 3/8 | ||
6.29 € | 5 | 8 Arbeitstage | 4 | - | 1/4 | ||
6.29 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4 | - | 1/8 | ||
5.85 € | 1 | 8 Arbeitstage | 6 | - | NPT1/4 | ||
7.07 € | 5 | 6 Arbeitstage | 6 | - | NPT1/8 | ||
6.30 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | - | 1/4 | ||
6.51 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 6 | - | 1/8 | |
6.77 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | - | 1/4 | ||
6.77 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | - | 1/8 | ||
7.48 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | - | 1/4 | |
7.49 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | - | 3/8 | |
8.57 € | 1 | 8 Arbeitstage | 12 | - | 1/2 | ||
8.56 € | 5 | 8 Arbeitstage | 12 | - | 3/8 |
Loading...
Ausführung | One-Touch-Kupplung | Befestigung, Ausführung | Schraubmontage, Anschluss | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Chemikalien, Lösungsmittel |
---|---|---|---|---|---|
Haupteinheits-Material | Spezial-Polypropylen-Kunststoff | Anwendung | Für allgemeinen Luftdruck / Saubere Umstände | Werkstoff Gewinde | Spezial-Polypropylen-Kunststoff |
Dichtungswerkstoff | EPDM | Schraubmontage, Richtung | Kniestück | Kniestücke | 90°-Kniestück |
Betriebstemperaturbereich (Luft im Betrieb)(°C) | -20–80 | Betriebstemperaturbereich (Wasser im Betrieb)(°C) | 0-80 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Passender Rohraußen-Ø 1(mm)
Kompatibler Rohraußendurchm.(Zoll)
Schraubengröße T (R)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften