Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
EPC1/4-C1 |
EPC3/8-C1 |
EPC4-C1 |
EPC6-C1 |
EPC8-C1 |
EPC10-C1 |
EPC12-C1 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Passender Rohraußen-Ø 1 (mm) | Kompatibler Rohraußendurchm. (Zoll) | |
---|---|---|---|---|---|---|
22.92 € | 1 | 8 Arbeitstage | 6.35 | 1/4 | ||
22.52 € | 1 | 6 Arbeitstage | 9.525 | 3/8 | ||
20.92 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4 | - | ||
22.92 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | - | ||
24.90 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | - | ||
22.52 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | - | ||
31.33 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | - |
Loading...
Ausführung | One-Touch-Kupplung | Befestigung, Ausführung | Verbindung mit gleichem Durchmesser | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Chemikalien, Lösungsmittel |
---|---|---|---|---|---|
Haupteinheits-Material | Spezial-Polypropylen-Kunststoff | Anwendung | Für allgemeinen Luftdruck / Saubere Umstände | Werkstoff Gewinde | Spezial-Polypropylen-Kunststoff |
Dichtungswerkstoff | EPDM | Verschraubung, gleicher Ø | Verbinder mit Paneelkontakt | Betriebstemperaturbereich (Luft im Betrieb)(°C) | -20–80 |
Betriebstemperaturbereich (Wasser im Betrieb)(°C) | 0-80 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Passender Rohraußen-Ø 1(mm)
Kompatibler Rohraußendurchm.(Zoll)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften