Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
EUC1/4-6-C1 |
EUC1/4-C1 |
EUC1/8-1/4-C1 |
EUC3/8-1/2-C1 |
EUC3/8-10-C1 |
EUC3/8-C1 |
EUC3-C1 |
EUC4-C1 |
EUC6-C1 |
EUC8-C1 |
EUC10-C1 |
EUC12-C1 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Befestigung, Ausführung | Verschraubung, gleicher Ø | Verschraubung, ungleicher Ø | Passender Rohraußen-Ø d2 (mm) | Passender Rohraußendurchm. d1, d2 (mm) | Passender Rohraußen-Ø d1 (Zoll) | Passender Rohraußen-Ø d2 (Zoll) | Passender Rohraußendurchm. d1, d2 (Zoll) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.45 € | 5 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Verbindung mit unterschiedlichem Durchmesser | - | [Ungleicher Ø, gerader Verbinder] Verschraubung, Anschlüsse, unterschiedlicher Durchmesser | 6 | - | 1/4 | - | - | |
9.31 € | 5 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Verbindung mit gleichem Durchmesser | Verschraubung, Anschlüsse | - | - | - | - | - | 1/4 | |
8.72 € | 5 | 8 Arbeitstage | Verbindung mit unterschiedlichem Durchmesser | - | [Ungleicher Ø, gerader Verbinder] Verschraubung, Anschlüsse, unterschiedlicher Durchmesser | - | - | 1/8 | 1/4 | - | ||
15.67 € | 5 | 6 Arbeitstage | Verbindung mit unterschiedlichem Durchmesser | - | [Ungleicher Ø, gerader Verbinder] Verschraubung, Anschlüsse, unterschiedlicher Durchmesser | - | - | 3/8 | 1/2 | - | ||
9.78 € | 5 | 8 Arbeitstage | Verbindung mit unterschiedlichem Durchmesser | - | [Ungleicher Ø, gerader Verbinder] Verschraubung, Anschlüsse, unterschiedlicher Durchmesser | 10 | - | 3/8 | - | - | ||
11.42 € | 5 | 6 Arbeitstage | Verbindung mit gleichem Durchmesser | Verschraubung, Anschlüsse | - | - | - | - | - | 3/8 | ||
9.76 € | 5 | 6 Arbeitstage | Verbindung mit gleichem Durchmesser | Verschraubung, Anschlüsse | - | - | 3 | - | - | - | ||
9.76 € | 5 | 6 Arbeitstage | Verbindung mit gleichem Durchmesser | Verschraubung, Anschlüsse | - | - | 4 | - | - | - | ||
9.77 € | 5 | 6 Arbeitstage | Verbindung mit gleichem Durchmesser | Verschraubung, Anschlüsse | - | - | 6 | - | - | - | ||
10.68 € | 5 | 6 Arbeitstage | Verbindung mit gleichem Durchmesser | Verschraubung, Anschlüsse | - | - | 8 | - | - | - | ||
11.42 € | 5 | 8 Arbeitstage | Verbindung mit gleichem Durchmesser | Verschraubung, Anschlüsse | - | - | 10 | - | - | - | ||
13.82 € | 5 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Verbindung mit gleichem Durchmesser | Verschraubung, Anschlüsse | - | - | 12 | - | - | - |
Loading...
Ausführung | One-Touch-Kupplung | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Chemikalien, Lösungsmittel | Haupteinheits-Material | Spezial-Polypropylen-Kunststoff |
---|---|---|---|---|---|
Anwendung | Für allgemeinen Luftdruck / Saubere Umstände | Werkstoff Gewinde | Spezial-Polypropylen-Kunststoff | Dichtungswerkstoff | EPDM |
Betriebstemperaturbereich (Luft im Betrieb)(°C) | -20–80 | Betriebstemperaturbereich (Wasser im Betrieb)(°C) | 0-80 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Befestigung, Ausführung
Verschraubung, gleicher Ø
Verschraubung, ungleicher Ø
Passender Rohraußen-Ø d2(mm)
Passender Rohraußendurchm. d1, d2(mm)
Passender Rohraußen-Ø d1(Zoll)
Passender Rohraußen-Ø d2(Zoll)
Passender Rohraußendurchm. d1, d2(Zoll)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften