Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
ER1/4-3/8-C1 |
ER4-6-C1 |
ER4-8-C1 |
ER6-8-C1 |
ER6-10-C1 |
ER8-10-C1 |
ER8-12-C1 |
ER10-12-C1 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Passender Rohraußen-Ø 1 (mm) | Kompatibler Rohraußendurchm. (Zoll) | Außendurchmesser D1 des Einsatzteils (mm) | Außendurchmesser D1 des Einsatzteils (Zoll) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.95 € | 5 | 6 Arbeitstage | 6.35 | 1/4 | - | 3/8 | ||
4.92 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 4 | - | 6 | - | |
4.50 € | 1 | 8 Arbeitstage | 4 | - | 8 | - | ||
4.92 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 6 | - | 8 | - | |
4.68 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 6 | - | 10 | - | |
5.42 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 8 | - | 10 | - | |
5.18 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 8 | - | 12 | - | |
5.97 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | - | 12 | - |
Loading...
Ausführung | One-Touch-Kupplung | Befestigung, Ausführung | Buchse und Reduzierstück | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Chemikalien, Lösungsmittel |
---|---|---|---|---|---|
Haupteinheits-Material | Spezial-Polypropylen-Kunststoff | Anwendung | Für allgemeinen Luftdruck / Saubere Umstände | Werkstoff Gewinde | Spezial-Polypropylen-Kunststoff |
Dichtungswerkstoff | EPDM | Buchsen, Reduzierstücke | Reduzierstück | Betriebstemperaturbereich (Luft im Betrieb)(°C) | -20–80 |
Betriebstemperaturbereich (Wasser im Betrieb)(°C) | 0-80 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Passender Rohraußen-Ø 1(mm)
Kompatibler Rohraußendurchm.(Zoll)
Außendurchmesser D1 des Einsatzteils(mm)
Außendurchmesser D1 des Einsatzteils(Zoll)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften