Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
EMVB6-PT1/4 |
EMVB8-PT1/4 |
QMVB1N1/4-R1/4 |
QMVB1N1/4-R1/8 |
QMVB1N3/8-R1/4 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Haupteinheits-Form | Kompatibler Rohraußendurchm. | Schraubengröße | Nutzbare Querschnittfläche (mm2) | Effektiver Querschnitt [Klassifizierung] (mm2) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.25 € | 1 | 6 Arbeitstage | Einfachdruckausführung | 6 mm | 1/4 | 3.5 | Max. 5 | ||
21.59 € | 1 | 8 Arbeitstage | Einfachdruckausführung | 8 mm | 1/4 | - | - | ||
17.09 € | 1 | 8 Arbeitstage | Mit Schnelldichtung | 1/4 Zoll | 1/4 | 5.5 | Bis zu 10 | ||
15.90 € | 1 | 8 Arbeitstage | Mit Schnelldichtung | 1/4 Zoll | 1/8 | 5.0 | Max. 5 | ||
23.12 € | 1 | 8 Arbeitstage | Mit Schnelldichtung | 3/8 Zoll | 1/4 | 6.0 | Bis zu 10 |
Loading...
Anzahl der Anschlüsse | 2 Anschlüsse | Schaltbetrieb | Griff | Rohranschluss, Ausführung | R |
---|---|---|---|---|---|
Befestigungsmethode | Seite | Betriebszustand, Halt | Halten | Farbe der Bedieneinheit | Schwarz |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Haupteinheits-Form
Kompatibler Rohraußendurchm.
Schraubengröße
Nutzbare Querschnittfläche(mm2)
Effektiver Querschnitt [Klassifizierung](mm2)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften