Kugelhähne gerades Modell VS-E

Kugelhähne gerades Modell VS-E
Space-saving valve and Push One fittings have been integrated. No need for jigs nor tools. The handle's operational position can be freely changed if it is causing any interference.

[Features]
· Compact piping is enabled.
· Integration of the space-saving ball valve and Push One fitting enables compact piping. The tube is connected by Push One.
· No need for jigs or tools to connect the tube.
· The position of the handle can be changed.
· The handle's operational position can be freely changed if it is causing any interference.
· Nickel plated.
· There is little deterioration of the surface and elution of copper ions into the fluid is prevented

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VS-E6-F1/4
VS-E6-F1/8
VS-E6-M1/4
VS-E6-M1/8
VS-E8-F1/4
VS-E8-F1/8
VS-E8-F3/8
VS-E8-M1/4
VS-E8-M1/8
VS-E8-M3/8
VS-E10-F1/4
VS-E10-F3/8
VS-E10-M1/2
VS-E10-M1/4
VS-E10-M3/8
VS-E12-F3/8
VS-E12-M1/2
VS-E12-M3/8
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kompatibler Rohraußendurchm. Rohranschluss, Ausführung Schraubengröße

21.29 €

1 8 Arbeitstage 6 mm[Rc (R)] Rc1/4

23.41 €

1 8 Arbeitstage 6 mm[Rc (R)] Rc1/8

26.11 €

1 6 Arbeitstage 6 mm[Rc (R)] R1/4

27.98 €

1 8 Arbeitstage 6 mm[Rc (R)] R1/8

26.11 €

1 8 Arbeitstage 8 mm[Rc (R)] Rc1/4

27.98 €

1 8 Arbeitstage 8 mm[Rc (R)] Rc1/8

27.26 €

1 10 Arbeitstage 8 mm[Rc (R)] Rc3/8

21.90 €

1 6 Arbeitstage 8 mm[Rc (R)] R1/4

23.41 €

1 8 Arbeitstage 8 mm[Rc (R)] R1/8

29.26 €

1 8 Arbeitstage 8 mm[Rc (R)] R3/8

24.77 €

1 8 Arbeitstage 10 mm[Rc (R)] Rc1/4

29.58 €

1 10 Arbeitstage 10 mm[Rc (R)] Rc3/8

33.10 €

1 15 Arbeitstage 10 mm[Rc (R)] R1/2

24.77 €

1 8 Arbeitstage 10 mm[Rc (R)] R1/4

25.76 €

1 8 Arbeitstage 10 mm[Rc (R)] R3/8

34.39 €

1 6 Arbeitstage 12 mm[Rc (R)] Rc3/8

26.77 €

1 8 Arbeitstage 12 mm[Rc (R)] R1/2

31.93 €

1 8 Arbeitstage 12 mm[Rc (R)] R3/8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Haupteinheits-Form Einfachdruckausführung Anzahl der Anschlüsse 2 Anschlüsse Schaltbetrieb Griff
Befestigungsmethode Seite Betriebszustand, Halt Halten Farbe der Bedieneinheit Blau

Technischer Support