Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
U1-4-4X2.5-BK-20M |
U1-4-6X4-BK-20M |
U1-4-6X4-BK-100M |
U1-4-6X4-GN-20M |
U1-4-8X5-BK-20M |
U1-4-8X5-YL-20M |
U1-4-10X6.5-BK-20M |
U1-4-12X8-BK-20M |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Außen-Ø *Außen-Ø der Außenschicht bei der zweischichtigen Ausführung (Ø) | Außen-Ø [Unterscheidung] | Innendurchmesser (Ø) | Innen-Ø [Unterscheidung] | Farbe | Minimaler Biegeradius (mm) | Länge (M) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.36 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4 | Bis zu 4 | 2.5 | Bis zu 3 | Schwarz | 10 | 20 | ||
23.73 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | Bis zu 6 | 4 | Bis zu 4 | Schwarz | 15 | 20 | ||
88.17 € | 1 | 9 Arbeitstage | 6 | Bis zu 6 | 4 | Bis zu 4 | Schwarz | 15 | 100 | ||
26.13 € | 1 | 9 Arbeitstage | 6 | Bis zu 6 | 4 | Bis zu 4 | [Grün] Grün | 15 | 20 | ||
51.98 € | 1 | 80 Arbeitstage | 8 | Bis zu 8 | 5 | Bis zu 5 | Schwarz | 23 | 20 | ||
56.78 € | 1 | 14 Arbeitstage | 8 | Bis zu 8 | 5 | Bis zu 5 | Gelb | 23 | 20 | ||
68.85 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Bis zu 10 | 6.5 | Bis zu 7 | Schwarz | 30 | 20 | ||
107.21 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | Bis zu 15 | 8 | Bis zu 8 | Schwarz | 35 | 20 |
Loading...
Ausführung | Gerade | Nutzung Schneidservice | kA | Werkstoff | Urethan |
---|---|---|---|---|---|
Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft | Betriebsumgebung | Standard / Druckbeständigkeit | Werkstoff, Polyurethankautschuk | Etherbasierter Polyurethan-Kunststoff |
Betriebstemperaturbereich (bei Verwendung von Luft)(°C) | -40::80 | Betriebsdruckbereich (bei Verwendung von Luft)(MPa) | ::1.2 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Außen-Ø *Außen-Ø der Außenschicht bei der zweischichtigen Ausführung(Ø)
Außen-Ø [Unterscheidung]
Innendurchmesser(Ø)
Innen-Ø [Unterscheidung]
Farbe
Länge(M)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften