Schrumpfschlauch PTR

Schrumpfschlauch PTR
  • Mengenrabatt
[Features]
▪ It is easy to handle the tube reel PTR.
▪ Recycled polypropylene resin is used as the material.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PTR-1
PTR-2
PTR-P
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nutzung Schneidservice Ausführung des zugehörigen Bauteils Passende Rohrgröße
(mm)
Passende Rohrgröße
(Zoll)

49.89 €

1 6 Arbeitstage kASchlauchrolleφ4, 6, 8φ1/8, 1/4, 5/16

50.32 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage kASchlauchrolleφ10, 12φ3/8, 1/2

8.75 €

1 14 Arbeitstage -Abschlussstützen--

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Dazugehörige Komponenten

Technischer Support