• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Zugfedern / 21-□□□, 22-□□□ / Edelstahl / spiralförmig / Runddraht / deutsche Öse 180°

Zugfedern / 21-□□□, 22-□□□ / Edelstahl / spiralförmig / Runddraht / deutsche Öse 180°
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Freie Länge] 8 - 150 mm / [Durchmesser]1.8 - 22 mm / [Federweg]3 - 249 mm / [Federkonstante]0.013 - 9.15 N/mm / [Last]0.84 - 181.7 N, 110.01 oder mehr, bis zu 1.25 N, 1.26 - 110 N



SAMINIs Zugfedern sind mechanische Bauteile, die hauptsächlich dafür gemacht sind, Kräfte abzufangen und sich zu komprimieren, wenn sie beansprucht werden. Unbetätigt kann man die Länge zwischen 8 mm und 150 mm anpassen. Der Durchmesser dieser Zugfedern kann zwischen 1.8 mm und 22 mm konfiguriert werden. Möglich ist eine Maximallast von 0.84 bis 181.7 N, 110.01 oder mehr, bis zu 1.25 N oder 1.26 bis 110 N. Die Federkonstante liegt zwischen 0.013 und 9.15 N / mm. In Folge dessen bewältigen die Zugfedern einen Federweg zwischen 3 und 249 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
21-0620
21-0621
21-0622
21-0623
21-0624
21-0630
21-0631
21-0632
21-0633
21-0634
21-0640
21-0641
21-0642
21-0644
21-0650
21-0651
21-0653
21-0654
21-0720
21-0721
21-0722
21-0723
21-0724
21-0730
21-0731
21-0732
21-0733
21-0734
21-0740
21-0741
21-0742
21-0743
21-0744
21-0750
21-0751
21-0752
21-0753
21-0754
21-0820
21-0821
21-0822
21-0823
21-0824
21-0825
21-0830
21-0831
21-0833
21-0834
21-0835
21-0840
21-0841
21-0842
21-0843
21-0844
21-0845
21-0850
21-0851
21-0852
21-0853
21-0854
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWerkstoff Max. Last (festgelegter Bereich)
(N)
Max. Belastbarkeit
(N)
Kundenspezifische Länge
(mm)
Außen-Ø
(mm)
Vorspannung
(N)
Federkonstante
(N/mm)
Drahtdurchmesser
(Ø)
Max. Dehnung
(mm)

2.88 €

4 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Stahldraht] JIS-SWP-A3.51 bis 8.005.42060.30.1990.525.6

3.02 €

4 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Stahldraht] JIS-SWP-A3.51 bis 8.005.42560.30.1290.539.5

3.16 €

4 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Stahldraht] JIS-SWP-A3.51 bis 8.005.43060.30.0960.553.1

3.30 €

4 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Stahldraht] JIS-SWP-A3.51 bis 8.005.44060.30.0630.580.9

3.56 €

4 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Stahldraht] JIS-SWP-A3.51 bis 8.005.45060.30.0470.5108.5

3.55 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Stahldraht] JIS-SWP-A8.01 bis 15.008.32060.690.5210.614.6

3.16 €

4 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Stahldraht] JIS-SWP-A8.01 bis 15.008.32560.690.3440.622.1

3.30 €

4 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Stahldraht] JIS-SWP-A8.01 bis 15.008.33060.690.2480.630.6

3.56 €

4 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Stahldraht] JIS-SWP-A8.01 bis 15.008.34060.690.1670.645.5

3.84 €

4 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Stahldraht] JIS-SWP-A8.01 bis 15.008.35060.690.1230.661.8

3.02 €

4 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Stahldraht] JIS-SWP-A8.01 bis 15.0013.12061.241.170.710.1

3.16 €

4 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Stahldraht] JIS-SWP-A8.01 bis 15.0013.12561.240.7720.715.3

3.30 €

4 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Stahldraht] JIS-SWP-A8.01 bis 15.0013.13061.240.5750.720.6

3.84 €

4 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Stahldraht] JIS-SWP-A8.01 bis 15.0013.15061.240.280.742.3

3.33 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Stahldraht] JIS-SWP-A15.01 bis 30.0019.42062.082.290.87.5

3.30 €

4 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Stahldraht] JIS-SWP-A15.01 bis 30.0019.42562.081.550.811.2

3.84 €

4 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Stahldraht] JIS-SWP-A15.01 bis 30.0019.44062.080.7620.822.7

4.11 €

4 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Stahldraht] JIS-SWP-A15.01 bis 30.0019.45062.080.5770.830

3.56 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Stahldraht] JIS-SWP-A3.51 bis 8.007.62570.450.2370.630.1

3.46 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Stahldraht] JIS-SWP-A3.51 bis 8.007.63070.450.170.642

3.97 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Stahldraht] JIS-SWP-A3.51 bis 8.007.64070.450.1070.666.8

4.25 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Stahldraht] JIS-SWP-A3.51 bis 8.007.65070.450.0780.691.6

4.11 €

4 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Stahldraht] JIS-SWP-A3.51 bis 8.007.66570.450.0550.6130

3.30 €

4 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Stahldraht] JIS-SWP-A8.01 bis 15.00112570.940.5380.718.7

3.56 €

4 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Stahldraht] JIS-SWP-A8.01 bis 15.00113070.940.3850.726.1

3.84 €

4 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Stahldraht] JIS-SWP-A8.01 bis 15.00114070.940.2390.742

4.11 €

4 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Stahldraht] JIS-SWP-A8.01 bis 15.00115070.940.1760.757.1

4.39 €

4 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Stahldraht] JIS-SWP-A8.01 bis 15.00116570.940.1260.779.8

3.30 €

4 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Stahldraht] JIS-SWP-A15.01 bis 30.0016.32571.431.090.813.6

3.56 €

4 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Stahldraht] JIS-SWP-A15.01 bis 30.0016.33071.430.750.819.8

4.25 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Stahldraht] JIS-SWP-A15.01 bis 30.0016.34071.430.4890.830.4

4.11 €

4 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Stahldraht] JIS-SWP-A15.01 bis 30.0016.35071.430.3550.841.8

4.39 €

4 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Stahldraht] JIS-SWP-A15.01 bis 30.0016.36571.430.2570.857.8

3.56 €

4 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Stahldraht] JIS-SWP-A15.01 bis 30.0023.62572.531.960.910.7

3.84 €

4 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Stahldraht] JIS-SWP-A15.01 bis 30.0023.63072.531.460.914.4

4.11 €

4 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Stahldraht] JIS-SWP-A15.01 bis 30.0023.64072.530.930.922.6

4.39 €

4 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Stahldraht] JIS-SWP-A15.01 bis 30.0023.65072.530.6670.931.5

4.67 €

4 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Stahldraht] JIS-SWP-A15.01 bis 30.0023.66572.530.4850.943.4

3.30 €

4 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Stahldraht] JIS-SWP-A8.01 bis 15.0010.42580.630.4180.723.3

3.97 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Stahldraht] JIS-SWP-A8.01 bis 15.0010.43080.630.2690.736.3

3.84 €

4 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Stahldraht] JIS-SWP-A8.01 bis 15.0010.44080.630.1660.758.8

4.11 €

4 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Stahldraht] JIS-SWP-A8.01 bis 15.0010.45080.630.120.781.4

4.39 €

4 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Stahldraht] JIS-SWP-A8.01 bis 15.0010.46580.630.0840.7116.3

5.53 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Stahldraht] JIS-SWP-A8.01 bis 15.0010.48080.630.0650.7150.3

3.56 €

4 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Stahldraht] JIS-SWP-A8.01 bis 15.00142581.230.7980.816

3.84 €

4 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Stahldraht] JIS-SWP-A8.01 bis 15.00143081.230.5520.823.1

4.39 €

4 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Stahldraht] JIS-SWP-A8.01 bis 15.00145081.230.2420.852.7

5.20 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Stahldraht] JIS-SWP-A8.01 bis 15.00146581.230.170.875.1

4.67 €

4 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Stahldraht] JIS-SWP-A8.01 bis 15.00148081.230.1310.897.4

3.56 €

4 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Stahldraht] JIS-SWP-A15.01 bis 30.0020.32581.771.440.912.8

4.25 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Stahldraht] JIS-SWP-A15.01 bis 30.0020.33081.771.030.918

4.11 €

4 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Stahldraht] JIS-SWP-A15.01 bis 30.0020.34081.770.6310.929.3

5.20 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Stahldraht] JIS-SWP-A15.01 bis 30.0020.35081.770.4550.940.7

5.20 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Stahldraht] JIS-SWP-A15.01 bis 30.0020.36581.770.3180.958.2

4.67 €

4 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Stahldraht] JIS-SWP-A15.01 bis 30.0020.38081.770.2450.975.6

3.84 €

4 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Stahldraht] JIS-SWP-A15.01 bis 30.0027.52582.742.4919.9

4.11 €

4 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Stahldraht] JIS-SWP-A15.01 bis 30.0027.53082.741.73114.2

4.87 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Stahldraht] JIS-SWP-A15.01 bis 30.0027.54082.741.08122.9

4.67 €

4 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Stahldraht] JIS-SWP-A15.01 bis 30.0027.55082.740.784131.5

4.67 €

4 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Stahldraht] JIS-SWP-A15.01 bis 30.0027.56582.740.555144.6

Loading...

Grundlegende Informationen

Ausführung Standardausführung Haken gegenüber Winkel 180° (Standard)

Technischer Support